![](/media/jaxeixoe/514x321px-edge-computer-aqua-thumbnail.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cum funcționează analizele în timp real în gestionarea apei?
Unitatea noastră VLT® AQUA Drive a fost actualizată cu cea mai recentă tehnologie patentată de edge computing.
Cu edge computing, datele sunt colectate și stocate la nivel local de mai multe ori pe secundă, eliminând nevoia de conectivitate în cloud și prevenind riscul de atacuri cibernetice.
Acționarea VLT® AQUA Drive este concepută pentru a oferi cel mai înalt nivel de performanță a aplicațiilor de apă și apă uzată acționate de motoare de curent alternativ. Dispunând de o gamă largă de caracteristici standard puternice, care pot fi extinse cu opțiuni de îmbunătățire a performanței, unitatea este la fel de potrivită atât pentru proiectele noi, cât și pentru cele de modernizare.
![](/media/9688/111303_danfoss_appfilm_waterpumpingstation00_00_27_20still003-1920x1080.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Convertizoarele de frecvență inteligente contribuie major la automatizarea stațiilor de pompare
Vă prezentăm aici, cum convertizoarele de frecvență inteligente fac stațiile de pompare a apei mai inteligente – limitând nevoia de PLC-uri suplimentare și echipamente de control extern. Convertizoarele de frecvență inteligente au un control logic inteligent încorporat, care reduce nevoia implementării anumitor funcții tip PLC. Variatoarele de frecvență limitează nevoia de a utiliza anumiți senzori suplimentari, având implementate funcții de dignoză (sensor-less) inteligentă care facilitează găsirea și rezolvarea defecțiunilor. Controlerul lor în cascadă, al convertizoarelor de frecvență poate „sări” peste pompele defecte în cadrul secvenței de automatizare care controlează introducerea în funcționare a urmatoarei pompe, din cadrul grupului de pompare și trimit aceste informații în cloud-ul sau către sistemul local.
![](/media/43dpguqh/1280x420px-drivepro-products-0011-drivepro-assessment.jpg?width=420&height=1280&v=1d71f1d9105ad60?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Verificați starea invertoarelor
DrivePro® Site Assessment este un serviciu deosebit de important în industria apei. Verificările regulate vă ajută să vă mențineți sistemul de apă în stare optimă. Eliminând riscul unor opriri neprevăzute, puteți face economii la reparații și creșteți siguranța instalației dumneavoastră.
![](/media/2104/wastewater-treatment-plants.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Un nou raport: Realizarea de reduceri de energie și de emisii de CO2 cu cele mai bune soluții disponibile
Federația daneză a industriilor de apă, DI Water, raportează că potențialul de reducere a emisiilor la nivel global în tratarea apelor uzate este de peste 180 Mtpa CO2e, echivalentul eliminării emisiilor a 100 de milioane de mașini anual. Potențialul de reducere a consumului de energie electrică se ridică la producția combinată a tuturor centralelor electrice pe cărbune din Europa. Experiența daneză arată că digitalizarea poate asigura 70% din această reducere a emisiilor. Aici, VLT® AQUA Drive este o componentă cheie.
Soluții
Aplicații
Studii de caz
![Armonici în instalațiile de apă și apă uzată - alegeți cu raționament pentru a reduce costurile](/media/vbdgnmjs/shutterstock-337278731-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Armonici în instalațiile de apă și apă uzată - alegeți cu raționament pentru a reduce costurile
Prezența armonicilor intensifică riscurile, afectează calitatea produselor și crește costurile de operare. Atenuarea armonicilor oferă economii indirecte de energie prin reducerea pierderilor în transformatoare, cabluri și dispozitive.
Aceste economii indirecte sunt motivul pentru care sistemele echipate cu soluții de atenuare a armonicilor, indiferent de tehnologia utilizată, demonstrează o eficiență generală mai bună a sistemului.
![Energia are nevoie de apă, iar apa are nevoie de energie](/media/6993/water-and-wastewater-plant-closeup.jpg?width=420&height=1920&v=1d44b477af513f0?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Energia are nevoie de apă, iar apa are nevoie de energie
Dependența dintre energie și apă și creșterea cererii globale pentru fiecare dintre acestea au un impact enorm asupra creșterii economice, a sustenabilității mediului și a viitorului nostru în general.
Cu toate acestea, digitalizarea și tehnologiile existente concepute pentru a crea un sector al apei neutru din punct de vedere energetic sunt deja disponibile. Un sistem de distribuție a apei mai eficient din punct de vedere energetic contribuie automat la reducerea scurgerilor de apă. Se utilizează mai puțină energie. Se risipește mai puțină apă.