• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Conversia puterii în rețelele inteligente

Conversia energiei pentru rețele inteligente

Rețelele inteligente evoluează datorită noilor cerințe privind alimentarea cu energie. Dezvoltarea inteligentă a rețelei este strâns legată de integrarea surselor de energie regenerabilă (RES) și a vehiculelor electrice (EV) în generarea distribuită (DG) sau a resurselor de energie distribuită (DER) în rețeaua națională de alimentare. Această integrare prezintă cerințe dificile de conformitate pentru noile unități de generare. Majoritatea acestor specificații sunt reglementate și aplicate de organismele naționale.


Echilibrarea alimentării și a consumului este o sarcină complexă într-o rețea inteligentă distribuită. În acest domeniu, Danfoss sprijină producătorii de echipamente originale și integratorii de sisteme cu soluții inteligente certificate de conversie a energiei, economisind timp, costuri și efort în testare și certificare.


Pentru a obține echilibrul necesar între furnizare și consum, respectarea reglementărilor și standardelor locale este una dintre principalele considerente în proiectarea unei rețele inteligente. Cerințele de conformitate se referă la siguranță, CEM și codurile de rețea. Astfel de coduri, standarde și reglementări guvernează proiectarea, construcția, instalarea, punerea în funcțiune și funcționarea întregului ansamblu, având ca scop protejarea sănătății, siguranței și bunăstării publice.


Una dintre cele mai noi tendințe în rețelele inteligente este integrarea „legăturii lipsă”: stocarea energiei. Acumulatorul de energie permite rețelei să se adapteze fără probleme consumatorilor imprevizibili și surselor de producție de energie. Adesea, stocarea este realizată sub formă de baterii sau de sisteme de stocare a energiei în baterii, BESS.  Desigur, sistemele de stocare a energiei sunt, de asemenea, supuse cerințelor de conformitate locale.

Rețea inteligentă cu stocare a energiei


Rețelele inteligente cu stocare integrată a energiei facilitează modificarea perioadei de timp a alimentării cu energie pentru a depăși natura intermitentă a multor surse de energie regenerabilă. De asemenea, acestea asigură alimentarea de rezervă în cazul întreruperii alimentării cu energie și se ocupă de vârfurile de sarcină, permițând proiectanților să reducă dimensionarea echipamentelor pentru a face față sarcinilor obișnuite, nu sarcinilor de vârf.

Activare rețea inteligentă

Activare rețea inteligentă

Rețelele inteligente cu stocare integrată a energiei facilitează modificarea perioadei de alimentare cu energie pentru a depăși natura intermitentă a multor surse de energie regenerabilă.

Modul în care stocarea energiei îmbunătățește calitatea energiei

Rețea tradițională: Sarcina consumatorului generează vârfuri în rețeaua de alimentare.

Rețea inteligentă: Stocarea energiei în baterii elimină vârfurile de energie din rețeaua de alimentare, astfel încât sarcina consumatorului nu va perturba aproape deloc rețeaua electrică. Acest lucru are ca rezultat o calitate bună a energiei și ne permite în mod ideal să reducem infrastructura de distribuție, economisind costuri.

 

Aflați mai multe despre hibridizare
Vizitați pagina hibridizare

Aflați mai multe despre stocarea energiei cu baterii pe bază de litiu, condensatoare și volante
Citiți blogul

Suport pentru codurile de rețea


Vor apărea noi tehnologii, generarea distribuită crește cota sa în mixul energetic, iar standardele și reglementările de siguranță se schimbă în timp și de la o țară la alta.  La proiectarea sistemelor hibrid, toți acești factori trebuie evaluați și încorporați în mod corespunzător și, prin urmare, proiectanții se confruntă cu multiple provocări și incertitudini.

O varietate de cerințe locale afectează conformitatea proiectării, a construcției sale, a întreținerii asociate și multe altele. Codurile, standardele și reglementările aplicabile pentru componentă sau sistem se bazează pe acești factori:

  • Țara/regiunea în care va fi implementat dispozitivul/sistemul
  • Autoritate care are jurisdicție pentru identificare (AHJ)
  • Entități terțe pentru a desfășura activități
  • Punct de conectare PoC/PCC
  • MV/LV
  • Aplicație sau tehnologie

Codurile, standardele și reglementările moderne adaugă o mulțime de complexități și costuri dezvoltării de noi produse și sisteme, datorită cerințelor impuse de extensivele cerințe tehnice, testări, proceduri legale. Fiecare AHJ poate desfășura activități pentru a verifica conformitatea și, prin urmare, poate necesita documentație, testare și simulare. O modalitate de a simplifica certificarea generală a sistemului este prin certificarea prealabilă individuală a conformității pentru fiecare componentă individuală din sistem. Prin urmare, pentru simplificarea proceselor de proiectare, testare, punere în funcțiune și întreținere, Danfoss își actualizează și certifică în permanență produsele la cele mai recente și mai importante standarde.

Conversie de putere pentru rețele inteligente


Când integrați stocarea energiei și diverse surse de energie în rețea, soluțiile inteligente de conversie a energiei de la Danfoss îmbunătățesc performanța rețelei și reduc cerințele de investiții de capital.  Producătorii de echipamente originale și integratorii de sisteme pot utiliza designurile de referință de la Danfoss pentru a eficientiza proiectarea și construirea instalațiilor lor de alimentare cu energie pentru a economisi timp, costuri și efort în ceea ce privește testarea și certificarea.

Soluțiile Danfoss sprijină o mare varietate de tehnologii de generare a energiei și soluții de stocare a energiei:

Produse

VACON® NXP DCGuard

VACON® NXP DCGuard™ delivers reliable short-circuit protection of DC grids for full selectivity between DC grids, and ensures fast disconnection in the event of a fault.

 

VACON® NXP DC/DC Converter

Maximizes the energy yield in hybrid solutions and helps improve performance by bringing energy support close to the consumption.

VACON® NXP Grid Converter

Air- and liquid-cooled drives specifically designed for smart grid, energy storage, power conversion and marine energy management applications.

Exemple de aplicare