Optimizarea reducerii armonicilor
Reducerea influenței armonicilor in reteaua de alimentare poate fi uneori o misiune dificila, pentru a asigura totodata o functionare eficenta a instalatiilor dumneavoastră.
La Danfoss Drives, vă vom ajuta să vă mențineți eficienta energetica pe verde prin furnizarea de soluții pentru reducerea armonicilor concepute special pentru afacerea și pentru sistemul dumneavoastră de alimentare cu energie electrica..

Cum pot interfera armonicele cu sistemul dumneavoastră?
Armonicele sunt tensiuni și curenți care au componente de frecvență care poluează forma de undă sinusoidală pură într-un circuit de curent alternativ, distorsionând în cele din urmă tensiunea principală. Pentru a complica și mai mult lucrurile, cu cât aveți un număr mai mare de dispozitive electronice in comutatie , cu atât este mai mare este gradul de distorsiune. Oricât de multe ați avea, rezultatele sunt aceleași: interferențele armonice influențează fiabilitatea, cresc costurile și afectează calitatea generală a produsului.
Și, deși aceste probleme sunt larg răspândite, provocările pe care le prezintă - și măsurile necesare pentru a le rezolva - diferă de la un sistem la altul.
Ce se întâmplă atunci când nu luați nici o măsură?
Distorsiunea armonică excesivă a rețelei de alimentare implică faptul că sursa nu transportă doar componente de 50 Hz sau 60 Hz, ci și pe cele de o frecvență mai mare. Aceste componente nu pot fi utilizate de echipamentele electrice și, prin urmare, efectele distorsiunii armonice pot fi grave:



Cum vă poate ajuta Danfoss Drives

MyDrive® Harmonics: Puneți în lumină performanța sistemului dvs
Utilizați instrumentul MyDrive® Harmonics pentru a calcula interferențele armonice din sistemul dumneavoastră și pentru a proiecta o soluție de reducere a armonicilor care să se potrivească nevoilor dumneavoastră.
Utilizați pur și simplu simulatorul de performanță a circuitului inclus pentru a simula sistemul dvs. pentru a determina exact unde trebuie făcute modificări.
Și controlați armonicele în cel mai eficient mod.

Doriți să aflați mai multe despre distorsiunea armonică?
Lăsați-l pe expertul nostru rezident, Gregers Geilager, să vă arate cum se face. Urmăriți interviul și descoperiți ce are Gregers de spus despre interferența armonică și cum să o abordați în cel mai eficient mod posibil din punct de vedere energetic - optimizându-vă în același timp sistemul.
Maximizați performanța sistemului cu soluțiile noastre de atenuare a armonicilor
În curând...
În curând...



Danfoss Drives - Cine suntem?
Din 1968, când am introdus în lume convertoarele noastre de frecvență, am fost un lider în domeniul motoarelor electrice. Ne bazăm pe pasiunea noastră și pe zeci de ani de experiență într-o gamă largă de industrii pentru a livra acționări și convertoare de putere care funcționează cu orice motor sau sistem.

Optimize harmonic mitigation
Mitigating harmonic inuence while ensuring your system operates as efficiently as possible can be a struggle. At Danfoss Drives, we’ll help keep your energy gains in the green by delivering a harmonics solution designed for your
business – and system.