Creșteți productivitatea cu Danfoss Drives ca partener
În prezent, este esențial să găsim modalități de a reduce consumul de energie și de a crește totodată productivitatea. Obiectivul nostru este să vă ajutăm fabrica de alimente sau băuturi să devină cât mai eficientă, să reziste la schimbările cerințelor consumatorilor și să funcționeze la cele mai înalte standarde. Cu Danfoss Drives ca partener, reduceți costurile de operare, obțineți o eficiență mai mare și minimizați risipa de resurse în cadrul operațiunilor. Aflați mai multe despre stimularea productivității sustenabile în webinarul nostru.
Calculator de energie
Estimați rapid potențialul de economie de energie, reducere a emisiilor de CO₂ și scădere a costurilor folosind soluțiile inteligente Danfoss Drives. Calculatorul nostru de energie are rolul de a vă ajuta să estimați rapid cât de repede puteți amortiza investiția.
Calculatorul nostru de energie estimează economiile. Pentru un răspuns clar, trebuie să analizați mai amănunțit aplicațiile dumneavoastră.
Cum puteți obține o productivitate sustenabilă?
Pentru a prospera în condițiile actuale, aveți nevoie de o fabrică care să poată fi extinsă în mod repetat, rapid și eficient. Utilizarea convertizoarelor de frecvență axate pe tehnologia senzorilor și pe monitorizarea predictivă. De aceea, convertizoarele noastre de frecvență puternice, inteligente și extrem de compacte oferă o integrare rapidă și fără probleme și pot fi adaptate exact cerințelor, indiferent de domeniul dumneavoastră de activitate.
Creșteți performanțele tehnice
Împreună vă putem ajuta să obțineți performanțe tehnice mai ridicate prin intermediul unui ecosistem deschis, produse și servicii de înaltă calitate, cu o durată lungă de viațăși menținerea timpului de funcționare.





Noua tehnologie pe linia de îmbuteliere de la Brasserie Caulier
Brasserie Caulier beneficiază acum din plin de sistemele de benzi transportoare Legendre cu noul convertizor de frecvență iC7-Automation.
Îmbunătățiți amprenta de carbon prin reducerea consumului de apă și de energie
Pentru a obține o productivitate sustenabilă în cadrul operațiunilor, trebuie să vă concentrați pe economisirea energiei și a apei și pe decarbonizarea operațiunilor.



Profitabilitate maximă
Nu trebuie să renunțați la profitabilitate dacă doriți să reduceți consumul de energie și să aplicați decarbonizarea. Reduceți la minimum stocul de piese de schimb, utilizați controlul vitezei variabile și așteptați randamentul rapid al investițiilor (ROI).



Control integrat al mișcării pentru mașinile de tip „wafer”
Obțineți servo-performanțe fără encoder cu functia Integrated Motion Controller. Convertizoarele noastre pun la dispoziție parametri dedicati pentru poziționari și sincronizari de înaltă precizie.

Împreună, vom accelera activitatea companiei dumneavoastră
Urmăriți webinarul nostru la cerere despre productivitatea sustenabilă în industria alimentară și a băuturilor pentru a afla cum să obțineți un avantaj competitiv prin parteneriatul cu Danfoss Drives.
- Reduceți consumul de energie și scădeți semnificativ costurile cu energia
- Creșteți productivitatea cu convertizoare de frecvență inteligente
- Creșteți eficiența și fiabilitatea
- Minimizați emisiile de CO₂ și risipa de resurse
- Reduceți perioadele costisitoare de nefuncționare și costurile de întreținere