Reglementările şi standardele privind eficienţa energetică sunt intensificate treptat în întreaga lume. Directiva privind proiectarea ecologică este cadrul legislativ care stabileşte în prezent cerinţe pentru toate produsele cu impact energetic din sectoarele rezidenţial, comercial şi industrial din Uniunea Europeană. Scopul său este să asigure faptul că producătorii reduc consumul de energie și impactul asupra mediului al produselor lor prin stabilirea standardelor minime de eficiență energetică. Aceste cerințe au fost amplificate treptat.
![](/media/9295/energy_efficiency_table_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Motoarele, convertizoarele de frecvență și sistemele de acționare electrică sunt clasificate în funcție de eficiența energetică. Și, din ianuarie 2015, a fost o cerință legală faptul că noile motoare IE2 necesită un convertizor de frecvență pentru funcționare în Europa. Începând cu luna iulie 2021, cerința minimă pentru eficiența motorului este clasa IE3, iar din iulie 2023, cerința minimă pentru motoarele în domeniul 75-200 kW este IE4. Pentru convertizoarele de frecvență, cerințele minime sunt IE2 din iulie 2021. Standardul IEC 61800-9-2 definește clasele IE pentru convertizoarele de frecvență de curent alternativ, precum și clasele IES pentru sistemele de acționare(compuse din motor și convertizor de frecvență).
Convertizoarele de frecvență Danfoss respectă deja cele mai stricte cerințe ale standardului IEC 61800-9 privind eficiența energetică și sunt clasificate ca IE2.
Instrumentul online MyDrive® ecoSmart™ facilitează calcularea claselor IE și IES conform standardului IEC 61800-9-2.
Utilizați MyDrive® ecoSmart™ pentru:
- căutați datele standard privind pierderile de sarcină parțiale pentru convertizoarele de frecvență Danfoss
- introduceți orice puncte de sarcină parțială specifice aplicației
- se calculează clasa IE și datele de sarcină parțială pentru un convertizor de frecvență
- calculați clasa IES pentru un motor asincron și un sistem cu convertizor de frecvență
- creați un document privind pierderile de sarcină parțiale și a clasei de eficiență IE sau IES
- exportați punctele de date referitoare la încărcarea parțială pentru a fi utilizate în sistemul dvs.