Alăturați-vă grupului de companii care își dezvoltă cu succes afacerile datorită întreținerii preventive, care influențează stabilitatea uzinelor din întreaga lume, permițându-le să crească eficiența. Prin optimizarea funcționării echipamentelor dumneavoastră, reduceți costurile generate de infrastructură și economisiți energie și resurse. În același timp, puteți minimiza riscul de defecțiuni bruște și neașteptate cu până la 90%, eliminând practic timpii de nefuncționare costisitori.
Auditurile periodice vă oferă liniște și vă garantează cea mai bună performanță a echipamentelor dumneavoastră. Puteți obține rapid și fără complicații inutile informații valoroase despre factorii cheie de risc care pot afecta funcționarea corectă a instalației, cum ar fi vârsta și starea echipamentelor, condițiile de instalare și gradul de criticitate al acestora pentru funcționarea sistemului.

Performanță și fiabilitate care creează încredere
La Danfoss, înțelegem ceea ce vă face afacerea să avanseze. Este vorba de credibilitatea pe care o construiți și o consolidați prin asigurarea celei mai înalte eficiențe a instalației. Vă ajutăm să realizați acest lucru prin serviciul nostru de audit al convertoarelor de frecvență DrivePro® Site Assessment. Profitați de sprijinul experților noștri în audit pentru a vă asigura liniștea și a elimina riscurile inutile.
Faceți o programare astăzi pentru o consultație cu unul dintre partenerii noștri de service Danfoss Drives. Vedeți cum puteți optimiza service-ul dispozitivelor dumneavoastră, să le asigurați cea mai mare eficiență și fiabilitate și, în același timp, să reduceți costurile de service și reparații.
Simplificați gestionarea echipamentelor cu DrivePro® Site Assessment
Până acum, colectarea și consolidarea datelor de audit era complicată și dura ore întregi. DrivePro® Site Assessment simplifică procesul cu o aplicație pentru smartphone și un tablou de bord online, care sunt intuitive și transparente.
În doar câteva zile, obțineți un raport clar cu informații complete despre starea dispozitivelor dumneavoastră. De asemenea, veți primi recomandări de la experții noștri despre cum să vă mențineți convertoarele fără defecțiuni pentru mai mult timp.

Principalele beneficii ale evaluării DrivePro® Site Assessment
- Economisirea timpului necesar pentru verificarea stării convertoarelor de frecvență
- Acces la informații complete despre dispozitivele instalate, starea și calitatea funcționării acestora
- Informații mereu actualizate privind disponibilitatea pieselor de schimb
- Selectarea celor mai bune înlocuiri în cazul în care este necesară înlocuirea unor unități învechite
- Raport de recomandări de întreținere, clasificând subiectele care necesită atenție în funcție de importanța lor pentru instalație și procesele sale
Datorită auditului și prin utilizarea capabilităților DrivePro® Site Assessment, puteți reduce timpii de nefuncționare costisitori și vă puteți menține echipamentele la performanțe maxime. Veți primi o listă detaliată a unui grup selectat de convertoare instalate în uzina dvs. împreună cu o evaluare de specialitate a stării lor actuale. Cu un plan de întreținere în vigoare, vă puteți menține instalația la productivitate maximă și puteți economisi costurile de întreținere neprevăzute.
Cum funcționează?
Întregul proces este simplu și vă permite să asigurați fiabilitatea instalației cu o implicare minimă.
1. Comandați o evaluare a proprietății dvs.
Comandați serviciul DrivePro® de evaluare a amplasamentului în modul cel mai convenabil pentru dumneavoastră - prin e-mail, sau prin telefon.
2. Analiza riscurilor
Expertul nostru sau partenerul nostru de service autorizat va face un audit al instalației dvs. Aceștia vor inspecta în detaliu starea tehnică și ciclul de viață al convertoarelor și vor evalua caracterul lor critic pentru funcționarea întregii instalații. Ei vor colecta și cataloga informațiile și vor analiza condițiile de funcționare a convertoarelor de frecvență pentru a lua în considerare posibilele efecte de mediu asupra timpului de funcționare a echipamentului și a necesităților de întreținere.
3. Primiți un raport în urma evaluării amplasamentului
Expertul nostru sau partenerul nostru de service autorizat vă va furniza un raport complet, împreună cu recomandări pentru cele mai bune acțiuni . Aceste informații vă vor permite să luați cele mai bune decizii și să vă asigurați că investiți în întreținerea acelor dispozitive care au cu adevărat nevoie de ea.
4. Optimizarea instalației dvs.
Pe baza informațiilor furnizate, puteți crea și implementa cu ușurință un plan de întreținere optimizat, datorită căruia veți asigura fiabilitatea și stabilitatea funcționării instalației.
Cu DrivePro® Site Assessment dorim să vă sprijinim în mod activ în construirea imaginii unei companii de încredere în orice împrejurare și, în același timp, să vă facilităm gestionarea dispozitivelor care până acum puteau fi problematice și care necesitau prea mult timp. În acest fel, vă puteți concentra pe sarcinile cheie și pe dezvoltarea în continuare a afacerii dumneavoastră.
Explorați produsele acoperite de DrivePro® Site Assessment

Servicii conexe
DrivePro® Preventive Maintenance
Luați ghicitul din planul dvs. de întreținere. Cu un program de întreținere structurat adaptat nevoilor dvs., puteți crește eficiența operațională și puteți reduce efectele uzurii.
Explorați serviciile DrivePro® Life Cycle în acțiune
Descărcați materialele DrivePro® Site Assessment