Păstrați în funcțiune sistemele HVAC esențiale
Ne aflăm într-o perioadă a extremelor. Există două situații diametral opuse din punct de vedere al punctului de funcționare al instalațiilor HVAC. Una dintre situații este atunci când clădirea este funcțională la capacitate maximă sau când aceasta are un grad de ocupare redus. Danfoss vă poate ajuta să vă mențineți sistemele HVAC în stare de funcționare eficientă în funcție de gradul de ocupare al clădirii. Experții Danfoss pot evalua ciclul de funcționare al echipamentelor dvs. pentru a oferi o soluție personalizată pentru a maximiza timpul de funcționare, eficiența și economia de energie.

Lider dovedit în domeniul HVAC
Unitățile AC sunt instalate zilnic în diverse aplicații de încălzire, ventilație, aer condiționat (HVAC), de punere sub presiune a apei în clădiri și în alte sisteme de infrastructură noi sau existente din întreaga lume. Acestea îmbunătățesc calitatea aerului și nivelurile de confort la interior, îmbunătățesc controlul și posibilitățile de economisire a energiei, asigură o mai bună protecție a instalațiilor, reducând costurile de întreținere și sporind fiabilitatea.
Variația zilnică a sarcinii pe durata unei zile în instalațiile HVAC este considerabilă. Controlul cu viteză variabilă a motoarelor electrice s-a dovedit a fi unul dintre cele mai eficiente din punctul de vedere al reducerii costurilor de exploatare . Prin reducerea cu 20% a vitezei medii a unui motor, care acționează o pompă sau un ventilator, se pot obține economii de energie de 50%. Reducerea vitezei medii cu 50% crește economiile la 80%.

Optimizați sistemul HVAC cu ajutorul fișierelor 3D ale convertizoarelor de frecvență
Proiectați-vă mai rapid sistemul cu acces la informații valoroase despre acționări, inclusiv fișiere 3D Building Information Modeling (BIM) pentru convertizoarele VLT® HVAC Drive FC 102. Vă puteți documenta complet pentru proiectarea instalațiilor dvs. în AutoCAD Revit, pentru a reduce riscul de erori și pentru a economisi timp la proiectarea sistemului.



Calculați economiile cu ajutorul software-ului Energy Box
Software-ul VLT® Energy Box calculează, cât mai exact posibil, costul, economiile și timpul de recuperare a investiției cu convertizoarele de frecvență Danfoss în aplicațiile HVAC, respectiv ventilație și pompare. Instrumentul vă permite să comparați consumul de energie al ventilatoarelor și pompelor acționate cu variatoarele de frecvență Danfoss cu metode alternative de control al debitului.
Aplicații
Sistemele HVAC reglează unitățile de încălzire și de răcire dintr-o clădire pentru a oferi cele mai înalte niveluri de confort. Condițiile sunt controlate de mai multe aplicații care utilizează toate acționările de curent alternativ. Iată câteva dintre principalele aplicații legate de HVAC:
Încălzire
- Ventilatoare de tiraj forțat și indus pentru cazane
- Pompe de recirculare a apei calde în circuitul primar
- Baterii de încălzire
- Sisteme de recuperare a căldurii
Ventilație
- Unități de tratare a aerului, unități de acoperiș, ventilatoare de alimentare și de extracție
- Sisteme de ventilație cu volum de aer variabil/constant
- Sisteme de ventilație a fumului, de control al incendiilor și de ventilație a scărilor
- Sisteme de ventilație a parcărilor
- Sisteme de ventilație a bucătăriilor
Răcire
- Sisteme de pompare a apei refrigerate
- Pompe primare/secundare
- Debit variabil doar cu pompe primare
- Baterii de răcire
- Sisteme de recuperare a căldurii
- Ventilatoare pentru turnul de răcire, pompe de apă de condensare
- Compresor de răcire
Apă proaspătă
- Grupuri de pompare
- Pompe individuale sau cu montaj în paralel
Studii de caz