• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Why is electric heating energy efficient and environmentally friendly

marți, 15 februarie 2022

Temperatura confortabilă în încăperi, cu cel mai mic consum de energie posibil.


Cu încălzirea electrică, veți obține o temperatură confortabilă a camerei, consumând cea mai mică cantitate de energie. Când căldura este distribuită de la podea și temperatura este controlată cu precizie cu ajutorul unui termostat, temperatura camerei poate fi redusă cu 1-2 °C fără a compromite confortul termic. Ca urmare, pierderile de energie dintr-o clădire pot fi reduse cu până la 20%, ceea ce este benefic atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al mediului.

Temperatura confortabilă a camerei cu cel mai mic consum de energie posibil.

Cu încălzirea electrică prin pardoseală, 99% din energia consumată este transformată în căldură, maximizând eficiența energetică a acesteia și reducând pierderile inutile de energie. Folosind un termostat, sistemul (format dintr-un element de incalzire si termostat) va mentine temperatura dorita.

Pentru economii suplimentare, termostatele dispun de o funcție de cronometru care vă permite să planificați încălzirea camerei în funcție de preferințele dumneavoastră.

Reacția rapidă a unui sistem

Un încălzitor electric reacționează rapid, asigurându-vă că obțineți un rezultat rapid. Ca urmare, sistemul este activat doar atunci când este necesar - în funcție de construcția podelei, atinge temperatura necesară într-o perioadă scurtă de timp. Cu sistemul de răspuns rapid, camerele dvs. pot fi încălzite numai atunci când sunt utilizate, oferind o opțiune uimitoare de economii.

Control independent al reglarii temperaturii

Reglarea temperaturii camerei este controlată independent. Pentru utilizatori înseamnă un nivel ridicat de independență a utilizatorului. Controlul de la distanță, ceea ce înseamnă că fiecare locație (sau așa-numita „zonă de încălzire”) poate fi controlată separat, permite oprirea camerelor care nu sunt utilizate, cu un impact mai mic asupra mediului și economii de costuri.

Nivel excepțional de ridicat de utilizare a energiei

Puterea corectă a unui element de încălzire este în mod normal aleasă în funcție de puterea de încălzire necesară pentru a compensa pierderea de căldură a clădirii / încăperii / etc.

Împreună, poziționarea sursei de căldură sub podea și controlul termostatic foarte precis asigură un nivel excepțional de ridicat de utilizare a energiei. Pe măsură ce vă faceți cea mai mare parte a căldurii, puteți reduce în siguranță temperatura și cu asta - consumul de energie.

Prietenos cu mediul

Încălzirea electrică contribuie la utilizarea sporită a surselor regenerabile, reducând emisiile. Poate ajuta la realizarea rețelelor mai inteligente atunci când este combinat cu termostate moderne și inteligente.
În comparație cu alte sisteme de încălzire, încălzirea electrică nu conține substanțe nocive.
Performanța de mediu a aparatelor de încălzire electrică poate fi îmbunătățită dacă acestea sunt cuplate cu panouri solare sau alte surse de energie verde și regenerabilă. De fapt, aceste aparate sunt deosebit de potrivite pentru sursele de energie regenerabilă, oferind posibilitatea de a genera căldură fără emisii.

Sistem de încălzire ideal pentru o lume ideală

Încălzirea electrică transformă visul în realitate
Dacă vă gândiți la o lume ideală - încercați să vă imaginați un sistem de încălzire ideal. Ce ar trebui să fie? Sau ce așteptăm de la el?

Vă rugăm să urmăriți acest videoclip „Viitorul încălzirii este electric” pregătit de Electric Floor Heating Alliance.