![Romulus Papuc](/media/14967/romulus-papuc-3-2.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss, unul dintre liderii globali în eficientizarea consumului energetic în clădiri, industrie și agricultură, a încheiat anul 2019 cu o creștere de 28% a cifrei de afaceri în România. Reprezentanța locală a companiei daneze se așteaptă ca anul 2020 să continue pe același trend ascendent.
”Suntem încrezători că și 2020 va fi un an care va urma trendul ascendent din ultimii ani și ne așteptăm să încheiem cu succes o serie de proiecte de anvergură. România rămâne una din țările europene cu un potențial mare de dezvoltare pentru soluții de eficientizare a consumului energetic în clădiri, în industrii sau în agricultură. Iar Danfoss dispune de soluțiile și expertiza globală care pot ajuta în atingerea acestui potențial.”, a declarat Romulus Papuc, Director General, Danfoss SRL.
”Eficiența energetică se află în ADN-ul companiei noastre, deci este firesc să avem, de asemenea, un angajament puternic înspre reducerea amprentei proprii de emisii de CO2 și de a crește eficiența energetică în companiile de vânzări și fabricile nostre din întreaga lume. Prin urmare, Danfoss și-a asumat un obiectiv ambițios, de a deveni neutrii din punct de vedere a emisiilor de CO2 în toate operațiunile globale ale companiei până în 2030. Iar România, împreună cu țările din regiunea Europei de Est, din care facem parte, este implicată în programele care urmăresc atingerea acestui obiectiv.” , a adaugat acesta.
După cum a fost anunțat la sfârșitul anului trecut, Danfoss a luat decizia de a muta producția de substații pentru încălzire centralizată din România în Polonia. Astfel, producția de substații Danfoss pentru piața europeană va fi consolidată în fabrica din Polonia, care se bucură de experiență și expertiză considerabile în acest domeniu. Schimbarea afectează unitatea de producție, Danfoss District Heating SRL, din Popești-Leorderni, dar nu are niciun impact asupra companiei de vânzări Danfoss s.r.l care va continua să își desfășoare activitatea în piața locală. Mutarea fabricii se va face treptat până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2020.
”Pentru a ne asigura că menținem aceeași calitate ridicată a substațiilor și că agajamentele Danfoss în inovare și digitalizare nu sunt afectate de această schimbare, echipele Research & Development și Station Support vor continua să funcționeze din România, oferind suport echipei de producție din Polonia.”, a concluzionat Romulus Papuc.