Alăturați-vă călătoriei către neutralitate din punct de vedere al emisiilor
Vă invităm la o serie de prezentări și discuții despre proiectele și instrumentele cu care putem construi un viitor sustenabil:
- tehnologia inteligentă utilizată în clădirile clădiri rezidențiale și spații comerciale,
- soluții de eficientizare a rețelelor de termoficare, prin controlul performant și digitalizare,
- soluții de eficientizare a sistemelor de refrigerare pentru reducerea emisiilor de CO₂ cu agenți frigorifici cu potențial redus de încălzire globală.
![Decarbonizarea cu ajutorul termoficării - 12 mai, de la ora 10:00](/media/ibrngrah/rethinklive-official-some-districtenergy-ro1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Decarbonizarea cu ajutorul termoficării - 12 mai, de la ora 10:00
![Tranziția spre clădirile nZEB - 25 mai, de la ora 10:00](/media/lmpcy5rx/rethinklive-official-some-buildings-ro.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Tranziția spre clădirile nZEB
![](/media/ndbgjtk5/rethinklive-official-some-cooling-ro.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Refrigerarea în tranziția verde - 7 iunie, de la ora 14:00