O abordare eficientă energetic a încălzirii electrice
În condițiile în care costurile energiei – inclusiv costul energiei electrice – cresc în majoritatea țărilor europene, ultimul lucru pe care oamenii îl au în minte ar putea fi trecerea la încălzirea electrică ca sursă de încălzire primară sau de confort pentru casele lor. Dar s-ar putea ca electricitatea să aibă mult mai mult potențial decât cred oamenii?

Obiectivele Comisiei Europene
Comisia Europeană a stabilit un obiectiv ca 40% din încălzirea rezidențială să aibă ca sursă energie electrică până în 2030, și apoi chiar 70% până în 2050.
Dacă electricitatea este furnizată din surse de energie regenerabilă,atunci aceasta reprezintă o sursă de energie mai ecologică decît combustibilii fosili și o modalitate prin care noi scădem semnificativ emisiile de CO2 și atenuăm schimbările climatice.

Pași spre net zero
Acesta este un pas esențial pe calea către net zero, motiv pentru care Comisia își propune să satisfacă 84% din cererea de energie electrică cu energie electrică din surse regenerabile de energie până în 2050 și să atenueze schimbările climatice.
Încălzirea electrică în pardoseală joacă un rol central în aceste planuri. Cercetările arată că cea mai rentabilă soluție de încălzire pentru clădirile rezidențiale foarte bine izolate este încălzirea electrică prin pardoseală utilizată în combinație cu fotovoltaica.

Beneficiile încălzirii electrice prin pardoseală
O temperatură ambientală confortabilă și timpul de răspuns rapid sunt doar câteva dintre beneficii oferite de încălzirea electrică. Aflați mai multe despre aceste și alte beneficii ale încălzirii electrice.
O soluție de încălzire pentru azi și mâine

Pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale Uniunii Europene în materie de climă și pentru a reduce dependența noastră de combustibilii fosili, trebuie să facem clădirile rezidențiale mai eficiente din punct de vedere energetic. Aceasta implică îmbunătățirea izolației clădirilor și creșterea producției la fața locului de energie electrică regenerabilă, astfel încât clădirile rezidențiale să poată fi în cele din urmă autonome, folosind energia pe care o produc ele însele.
Tehnologia de încălzire a spațiului pe bază de electricitate, inclusiv încălzirea electrică prin pardoseală, va juca un rol vital în această tranziție. Dacă luați în calcul faptul că încălzirea electrică prin pardoseală este proiectată pentru a fi mai ieftină pentru consumatori decât tehnologiile tradiționale cu gaz, combustibil lichid și solid, este clar că încălzirea electrică prin pardoseală este o opțiune eficientă din punct de vedere energetic și din punct de vedere al costurilor pentru o soluție de încălzire a casei. Viitorul este într-adevăr electric...

Încălzire cu energie solară
Aflați cum combinația de încălzire electrică prin pardoseală și fotovoltaic a îndeplinit cerințele de eficiență energetică pentru un complex de locuințe Energy plus, near zero, din Koblenz, Germania.
Produse relevante