Un complex hotelier de 4* crește evaluările oaspeților și economisește 19,3% la costurile cu energia pompei de căldură

joi, 12 ianuarie 2023

Un complex hotelier de 4* crește evaluările oaspeților și economisește 19,3% la costurile cu energia pompei de căldură

Transformați sistemul HVAC cu Danfoss AB-QM

În orice hotel, satisfacția oaspeților este prioritatea principală, de aceea este importantă asigurarea camerelor confortabile. Temperatura ambientală este esențială pentru a menține clienții fericiți.

Un complex hotelier de 4 stele din sud-estul Europei și-a propus să renoveze sistemul hidrualic de condiționare a aerului din camere, pentru a furniza temperaturi optime oaspeților.

Robinetul de echilibrare independent de presiune AB-QM a îmbunătățit performanța, a redus consumul de energie și costurile de funcționare, cu rezultate impresionante.

Noul sistem cu debit variabil elimină circulația inutilă a agentului de răcire de la patru pompe de căldură de 123 kW, reducând debitul necesar și îmbunătățind delta T. Și permite atingerea temperaturii optime în camere, asigurând confortul oaspeților.

“De când am renovat sistemul de ventilație și am adăugat AB-QM la sistemul
de răcire, am îmbunătățit satisfacția oaspeților, ceea ce se reflectă în evaluările
pozitive ale hotelului. În plus, am redus semnificativ consumul de energie și costurile de operare. Câștigăm și noi, și oaspeții noștri.”

Oliver Fatorić - Șef Mentenanță Tehnică, Grupul Maistra

Desoperiți mai multe informații în studiul de caz