iC2-Micro oferă o serie de caracteristici practice pentru a vă ușura și mai mult munca. Cu un adaptor rapid nou, puteți programa iC2-Micro chiar și atunci când este deconectat de la sursa de alimentare cu energie. Controlerul Smart Logic Controller (SLC) integrat oferă flexibilitate și complexitate redusă la instalare. Deoarece convertizorul de frecvență are certificat UL LZGH2/8, beneficiați de un proces simplificat de certificare a sistemului pentru utilizarea în sistemele HVAC/R cu agenți de răcire A2L. Dați clic pe titlurile de mai jos pentru a afla mai multe despre noile accesorii și caracteristici.
iC2-Micro este acum mai ușor de programat și are certificat UL LZGH2/8
miercuri, 27 martie 2024