Sursa de alimentare cu energie de la țărm face ca porturile să fie mai curate
Atunci când se utilizează convertizoarele de frecvență într-o soluție de alimentare la țărm, navele pot consuma energie curată din rețelele locale. Principalele generatoare ale navei pot fi oprite complet pentru a preveni emisiile locale inutile de NOx și carbon, dar și pentru a reduce poluarea fonică în timp ce nava este andocată.
Danfoss Drives furnizează invertoare și convertizoare de frecvență pentru conversia energiei, ce modifică frecvența rețelei de alimentare de 50 Hz, de la țărm, la o frecvență de 60Hz, utilizată de obicei la bordul navelor. Convertizoarele utilizează tehnologia Active Front End AFE cu un pachet software corespunzator, capabil sa creeze și să sincronizeze rețeaua de c.a (microGrid) la rețeaua navei.

Descoperiți în ce mod alimentarea de la țărm ajută porturile să atingă obiectivele de emisii

ROI pe 2 luni pentru șantierul naval FAYARD A / S
Sistemul electric de alimentare de la țărm ce utilizează convertizoarele de frecvență VACON® NXP Air Cooled satisface vârfurile de consum, reducând în același timp la minimum consumul de energie.