• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Unica valvă termostatică de laminare TU împlinește 25 ani

luni, 27 iulie 2020

Danfoss sărbătorește a 25-a aniversare a celei mai populare valve de expansiune termostatică din oțel inoxidabil TU – de încredere pentru cele mai solicitante aplicații de refrigerare ale producătorilor de echipamente și instalatorilor din întreaga lume.

Cu peste 15 milioane de valve vândute de la lansarea sa în 1995, combinația TU de înaltă precizie și o construcție unică din oțel inoxidabil a făcut ca aceasta să fie emblematică în mod special în lanțurile frigorifice.

Producătorii de echipamente au apreciat rezistența, fiabilitatea și performanța constantă a TU în medii provocatoare, folosind-o peste tot, de la containere de transport frigorific, camioane / remorci, până la fabricanți de înghețată și mașini de înghețată.

Mai mult, designul flexibil al valvei permite personalizarea pentru o mare varietate de aplicații, dimensiuni, agenți frigorifici și racorduri. O inovație mai recentă permite fiecărei valve să fie gravată cu laser / personalizate cu configurația sa exactă, asigurându-se că versiunea corectă este întotdeauna utilizată. De asemenea, încărcătura bulbului a fost recent redusă și convertită la agent frigorific cu potential scazut GWP care ajută la reducerea semnificativă a emisiilor de CO2.

TU nu este mai puțin popular în rândul instalatorilor. Carcasa sa din oțel inoxidabil rezistentă la căldură și conexiunile bi-metalice o fac ușor de sudat, fără a fi nevoie de cârpă umedă care consumă timp.


În fruntea unei industrii durabile de răcire

În timp ce valva fost proiectată inițial ca răspuns la protocolul de la Montreal, construcția sigilată ermetic care rezultă o face ideală și pentru provocările de tranziție ale agenților de astăzi, cum ar fi manipularea agenților A2L fără scurgeri. TU rămâne o parte cheie a activității Danfoss pentru a califica cel mai larg portofoliu de componente posibile pentru toate alternativele viabile de GWP scăzut.

Sărbătoarea aniversară a valvelor TU întruchipează pasiunea și expertiza unică a Danfoss în proiectarea valvelor de laminare de top - incluzând alte valve emblematice precum T2 și ETS Colibri - care îndeplinesc cele mai stricte cerințe de aplicare și reglementare.

„TU este una dintre bijuteriile coroanei din gama noastră de valve termostatice”, spune Arpit Sharma, Danfoss Global Product Portfolio Manager pentru valve de laminare.

”Producătorii de echipamente o adoră datorită gradului ridicat de calitate și fiabilitate depe teren. La fel ca toate valvele de expansiune Danfoss, acestea au un control precis până la un setpoint foarte restrâns, ceea ce înseamnă că și sistemele din medii provocatoare pot fi eficiente din punct de vedere energetic ”.

„Este potrivit ca o valv[ Danfoss dezvoltată pentru a proteja mediul să fie încă în fruntea reducerii impactului direct și indirect al industriei frigorifice, astăzi și în viitor.”

Pentru a afla informații despre TU, vizitați site-ul Danfoss:

 

Valve termostatice de laminare TU, orificiu fix

Valve termostatice de laminare din oțel inoxidabil TU vă ​​permit să controlați fluxul de agent frigorific în vaporizator. Ele detectează nivelul agentului frigorific și, atunci când este necesar, injectează lichid pentru a menține sistemul de climatizare funcțional la un nivel optim.