ADAP-KOOL® – Danfoss lansează noua gamă ușor de folosit de controllere vaporizatoare (Case Controls)
Noua soluție pentru controlul camerei frigorifice/vitrinelor Danfoss ADAP-KOOL® pentru aplicații food retail reduce costurile și duce ușurința în utilizare la nivelul următor cu o nouă aplicație pentru smartphone care simplifică designul, instalarea, service-ul și utilizarea. Soluția include patru produse noi: platforma pentru controlul vaporizatorului, valvă electronică de expansiune, transmițător de presiune și senzor de temperatură - toate concepute pentru o soluție optimă.
„Pentru mulți comercianți în retail, reducerea costurilor este prioritatea numărul unu”, spune Ejnar Luckmann, manager de produs case controllers la Danfoss. „În același timp, comercianții trebuie să asigure în permanență performanțe de refrigerare consistente, astfel încât siguranța alimentelor să nu fie niciodată compromisă. Atingerea ambelor obiective vizează un sistem de refrigerare care se poate adapta automat la schimbarea condițiilor.
Acum Danfoss oferă o soluție care ușurează mai ușor decât oricând economisirea de frig în aplicații food retail: noua generație a soluției dovedite ADAP-KOOL® Case control. Oferă economii de energie de 6-10% în comparație cu următoarea cea mai bună alternativă și include funcții care îmbunătățesc experiența utilizatorilor pentru OEM-uri, instalatori și utilizatori finali prin simplificarea proiectării, instalării și service-ului.
Patru produse noi, o soluție completă
AK-CC55 case controller se bazează pe algoritmi Danfoss avansați pentru a controla vitrinele, dulapurile și camerele frigorifice. Utilizatorul poate comunica, printr-un afișaj Bluetooth, cu controlerul utilizând noua aplicație pentru smartphone AK-CC55 Connect.
- Economii semnificative de energie cu algoritmi adaptivi de control al supraîncălzirii și dezgheț adaptiv
- Instalare și service simplificate cu aplicație pentru smartphone și terminale mari
- Potrivit pentru orice dimensiune de magazin cu versiuni Compact, Single Coil și Multi Coil
Seria de valve de expansiune electronice pulsante AKVP (EEV) combină seria AKV și AKVH existente într-o singură soluție, acoperind atât agenții frigorifici HFC cât și CO2. Prin urmare reduce complexitatea și oferă mai multe îmbunătățiri.
- Performanță îmbunătățită cu capacitate crescută
- Protecție fiabilă a compresorului cu închidere completă în condiții de siguranță în caz de întrerupere a energiei electrice
- Distribuție optimă a agentului frigorific și funcționare silențioasă cu tehnologie cu puls moale
Senzorul de temperatură AKS 11 continuă tradiția Danfoss pentru fiabilitate, robustete, precizie și timpi de răspuns rapid, dar cu funcții noi care fac viața mai ușoară pentru proiectant și instalator.
- Instalarea și repararea mai ușoară a problemelor cu cablurile colorate ale senzorului.
Transmițătorul de presiune DST P110 oferă o precizie ridicată și timp de răspuns rapid într-o soluție concepută să reziste vibrațiilor extreme, schimbărilor de temperatură și interferențelor electrice.
- Control mai eficient al supraîncălzirii cu o precizie îmbunătățită într-un interval de temperatură mai mic
- Rezistent și fiabil, cu carcasă din oțel inoxidabil clasificat IP67 rezistent la coroziune
Experiență mai bună pentru utilizatori și economii semnificative
Împreună, cele patru noi produse creează o soluție completă de control ADAP-KOOL® al vaporizatoarelor care oferă beneficii semnificative în toate aplicațiile food retail.
- Retailerii de produse alimentare își pot reduce facturile la energie, asigurând în același timp siguranța alimentelor. Aplicația pentru smartphone poate scurta drastic procedurile de service și întreținere, economisind timp și bani. "Aplicația AK-CC55 Connect este atât de ușor și intuitiv de folosit încât chiar și nespecialiștii ar putea să o folosească", remarcă Ejnar Luckmann. „Cu aplicația, de multe ori nu este necesar dezmembrați vitrina pentru a verifica sistemul de refrigerare. Utilizatorii pot obține o soluție rapidă și ușoară din prima, reducând astfel timpul de oprire, pierderea alimentelor și pierderile de venituri ”.
- Instalatorii și contractanții pot realiza instalarea și service-ul mai rapid și mai ușor al sistemului. Pe lângă aplicația pentru smartphone, soluția oferă mai multe avantaje practice. „De exemplu, terminalele mărite de pe AK-CC55 facilitează conectarea cablului transmițătorului de presiune de la un controler la altul” explică Ejnar Luckmann. „De asemenea, noile cabluri de senzori de temperatură AKS 11, codate în culori, facilitează instalarea și verificarea poziționării corecte a senzorului”.
- OEM-urile (producători de echipamente) pot proiecta rapid o soluție de refrigerare pentru orice magazin, indiferent de dimensiunea lui, refrigerant și cerințe de control. Noua generație ADAP-KOOL® este compatibilă cu sistemele de refrigerare Danfoss existente, ceea ce face ca reproiectarea și extinderea sistemului să fie mai ușoară și mai puțin costisitoare.
‘ADAP-KOOL® adaptat modului în care lucrați’
Timp de mai bine de trei decenii, soluția ADAP-KOOL® a fost definită prin aceleași valori de bază: vitrine și camere frigorifice robuste, fiabile și adaptate care asigură siguranță alimentară ridicată și economii semnificative de energie. Cu noua generație de ADAP-KOOL®, este mai ușor ca niciodată să realizăm beneficiile acestor valori în aplicațiile de food retail.
„Cu noua generație, sistemul oferă aceeași valoare excelentă și oferă acum o experiență de utilizator mult mai bună, indiferent dacă sunteți OEM, instalator, tehnician de service sau vânzător de produse alimentare”, concluzionează Ejnar Luckmann. „Noua generație este mai mult decât o soluție; este un mod de lucru. De aceea spunem „ADAP-KOOL® modul în care lucrați”.
![](/media/14494/adap_kool_enjoy-peace-of-mind_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/14496/adap_kool_enjoy-peace-of-mind_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)