• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Valvele de expansiune T2/TE2 calificate pentru agenţii frigorifici R454C, R455A şi R1234yf

miercuri, 15 iulie 2020

Două dintre componentele cele mai de încredere din industria HVACR, valvele de expansiune Danfoss T2 și TE2, au finalizat procesul riguros de calificare pentru trei agenţi frigorifici A2L cu GWP ultra-scăzut: R454C, R455A și R1234yf.

Compania noastră continuă să ajute instalatorii să gestioneze schimbarea continuă a agenţilor frigorifici. Valvele de expansiune sunt doar două dintr-un portofoliu extins de produse Danfoss ce urmează a fi calificate pentru agenţii frigorifici calificaţi ca A2L, ca răspuns la cererea clienților care doresc să utilizeze agenţi frigorifici cu GWP ultra-scăzut ca alternativă la R404A și R134a.

Danfoss a creat versiuni noi ale designului popular, un etalon în industrie încă de la lansarea T2 în 1966. Ca și în cazul celorlalte valve, fiecare model este optimizat pentru specificaţiile refrigerantului în cauză.

Procesul este deosebit de detaliat deoarece, la fel ca majoritatea alternativelor GWP ultra-scăzut, R454C, R455A și R1234yf sunt ușor inflamabile -  clasificate conform A2L ASHRAE - și, prin urmare, sunt supuse unor cerințe suplimentare de siguranță

Fiecare componentă este supusă unei testări atent planificate și este modificată după necesităţi pentru a le face sigure și ușor pentru instalatori să îndeplinească reglementările de bază, cum ar fi Directiva echipamentelor sub presiune (PED).

Precauțiile includ:

  • Testarea temeinică a compatibilității polimerilor interni și a materiilor prime în contact cu agentul frigorific și uleiul 
  • Optimizarea încărcării bulbului pentru a se potrivi cu diferitele presiuni și temperaturi ale agentului frigorific.

„De câțiva ani, profesioniștii HVACR trec printr-o perioadă de tranziţie a agenţilor frigorifici, iar valvele de expansiune T2 / TE2 s-au adaptat la nevoile pieței”, spune Ejner Kobbero, Director de dezvoltare  produse la Danfoss.

„Acum, cu agenţii frigorifici cu GWP ultra-scăzut crescând în popularitate, se pare că timpul de tranziție este la sfârșit în unele regiuni și țări.”

„Oricare ar fi viitorul, Danfoss va continua să utilizeze expertiza noastră pentru a sprijini clienții cu cea mai largă gamă posibilă de componente, care sunt sigure și complet calificate pentru toate opțiunile viabile de refrigerant.”

Pentru a afla informații despre T2 și TE2, vizitați magazinul de produse Danfoss.