Construită pentru controlul precis al supraîncălzirii, supapa de expansiune termostatică Danfoss TD1 are acum un tub capilar din oțel inoxidabil, mai durabil și un bec senzor. Ca parte a portofoliului nostru de lider în industrie în ceea ce privește soluțiile conforme cu GWP scăzut și ultra-scăzut, TD1 oferă economii de energie cu până la 15% mai mari și o reducere cu până la 20% a timpului de oprire în condiții reale de funcționare, comparativ cu tuburile capilare.
Cunoscută pentru eficiența și calitatea sa ridicată, supapa de expansiune termostatică TD1 este proiectată pentru a controla injecția de lichid în evaporatoarele de capacitate mică pentru aplicații comerciale de refrigerare, cum ar fi vitrinele cu uși de sticlă, frigiderele și congelatoarele comerciale, camerele frigorifice, mașinile de gheață, dulapuri pentru înghețată , și dozatoare de băuturi frigorifice.
Gama TD1 are acum un tub capilar și un bec senzor, ambele din oțel inoxidabil — care vor fi standard pentru toate modelele Danfoss TXV cu aprobare UL din martie 2022. Pe lângă faptul că este un material mai durabil decât cuprul, oțelul inoxidabil este și mai adaptabil la temperaturi variabile.
Proiectat pentru condițiile reale de utilizare
În comparație cu tuburile capilare standard, supapele de expansiune termostatică au un avantaj uriaș, și anume, capacitatea de a se adapta la diferite condiții de răcire pentru un control eficient al supra-încălzirii.
Acest lucru le permite integratorilor de soluții să construiască soluții mai eficiente din punct de vedere energetic și mai fiabile, care să îndeplinească reglementările privind agenții frigorifici A3 și să reducă costurile generale de dezvoltare. În același timp, crește semnificativ calitatea și siguranța alimentelor.
Cu suport tehnic pentru selecția produselor și testarea unității, ne angajăm să asigurăm o tranziție lină la supapa de expansiune termostatică TD1.
Încercat și testat: este dovedit că supapa TD1 crește eficiența energetică, optimizând în același timp costurile de dezvoltare
Testele amănunțite efectuate în Danfoss ADC (Centrul de dezvoltare a aplicațiilor) au arătat câștiguri substanțiale generate de alegerea supapei de expansiune termostatică TD1 în locul unui tub capilar.
Pe baza testelor GDM și CFF în condiții reale de funcționare, s-a dovedit că TD1 oferă economii de energie de până la 15% la temperaturi ambientale diferite, comparativ cu un tub capilar optimizat pentru condițiile de tragere în jos sau pentru condițiile de proiectare a unității. Și supapa a redus timpul de tragere în jos cu până la 20% față de un tub capilar dimensionat pentru funcționare la punctul de referință.
Beneficiile dezvoltării includ un timp mai rapid de lansare pe piață cu un proces de fabricație mai simplu combinat cu mai puțin timp necesar pentru proiectare și testare. De asemenea, conformitatea cu A3 permite o tranziție ușoară la agenți frigorifici cu GWP scăzut și ultra-scăzut.
Face parte din portofoliul nostru complet de soluții gata pentru A3
Schimbarea designului cu oțelul inoxidabil din gama TD1 consolidează accentul Danfoss asupra durabilității și sprijinul pentru tranziția ecologică cu un portofoliu larg de unități de condensare, compresoare și componente compatibile cu A3. În combinație cu cunoștințele și experiența îndelungată, rămânem angajați să vă ajutăm să faceți tranziția spre A3, în propriul ritm.