Modularea capacității într-un pachet simplu și adaptiv
Eficiență energetică și conservare a alimentelor de neegalat!
Unitatea de condensare cu viteză variabilă Optyma™ Plus INVERTER combină experiența noastră lider pe piață în proiectarea unității de condensare cu beneficiile unice ale tehnologiei de defilare a invertorului continuu.
Caracteristici și beneficii
4 modele pentru capacitate de racire de la 2kW la 12,8kW
Liniștea sufletească cu o instalare simplă și funcționalitate și un raport de turndown de 1:3,5
Cea mai bună eficiență energetică: Raportul de performanță energetică sezonieră (SERP) de 3,97 reduce costurile de operare cu aproximativ 20% până la +30% în comparație cu tehnologiile alternative
Conservare mai bună a alimentelor cu un control al temperaturii de +/- 0,3°C

O mai bună conservare a alimentelor

Economii de energie

Încărcătură redusă de agent frigorific

Nu este nevoie de o sala a mașinilor

Siguranță sporită