Danfoss extinde gama de capacitate de răcire a unităților sale de condensare Optyma™ A2L, mai mult decât până acum, și lansează gama de filtre deshidratoare ermetice pregătite pentru A2L
Danfoss extinde gama de capacități de răcire a unităților sale de condensare Optyma™ A2L, mai mult decât până acum, și lansează gama de filtre deshidratoare ermetice pregătite pentru A2L
Cu cerințele și eforturile continue de reducere treptată a agenților frigorifici cu potențial ridicat de încălzire globală (GWP), crește cererea pentru componente și soluții compatibile cu agenții frigorifici cu potențial scăzut de GWP, care oferă o cale rentabilă către conformitate, menținând în același timp un design convențional al sistemului.
De aceea, Danfoss și-a extins portofoliul de soluții de refrigerare conforme cu A2L extinzând din nou gama de capacități de răcire pentru unitățile sale de condensare Optyma™ Plus.
Capacitățile extinse de răcire sunt:
Până la 15 kW MBP și LBP de 5,9 kW pentru Optyma™ Plus
Ca urmare, profesioniștii în domeniul răcirii au acum mai mult opțiuni pentru a răspunde nevoile specifice de aplicare , în special pentru camerele frigorifice cu temperaturi de evaporare de până la -35°C - consolidând poziția Danfoss de furnizor unic pentru unitățile de condensare multi-agent frigorific.
Portofoliu complet de opțiuni de răcire cu unități de condensare Optyma™
Unitățile de condensare Danfoss Optyma™ Slim Pack și Optyma™ Plus au un design rezistent la viitor, compatibil atât cu agenții frigorifici A2L, cât și cu agenții frigorifici A1 - de exemplu, R1234yf, R454C și R455A - în aceeași unitate.
Acest lucru înseamnă că puteți face o tranziție fără probleme la agenți frigorifici GWP scăzut în propriul ritm. Și datorită funcționalității ridicate a unităților, puteți face acest lucru cu ușurință și încredere, deoarece acestea au fost proiectate pentru a funcționa cu agenți frigorifici A2L, în siguranță și fără complexitate.
Unitățile de condensare Optyma™ oferă o eficiență ridicată care ajută la reducerea consumului de energie și a emisiilor indirecte , pentru o soluție viabilă din punct de vedere economic pentru a optimiza răcirea pentru viitor, încă de astăzi.
Noi filtre deshidratoare pentru multi-agent frigorific - gata pentru tranziție atunci când sunteți
Susținând în continuare portofoliul A2L, Danfoss a lansat noi filtre deshidratoare ermetice multi-frigorifice DMLE și DCLE, ca parte a familiei noastre ELIMINATOR®. Compatibil cu agenții frigorifici A1, A2, A2L și A3, acest lucru vă oferă flexibilitatea de a îmbrățișa tranziția verde atunci când sunteți gata.
Filtrele de deshidratare DMLE și DCLE sunt proiectate pentru performanțe ridicate, durabilitate și volume mari de agent frigorific — rezistând la o presiune maximă de lucru (MWP) de 50 Bar (725 psi) și la un interval de temperatură de lucru cuprins între 40 °C și 70 °C.
Drumul către un viitor mai verde
De la informații din prima linie privind evoluția reglementărilor până la instrumentele și resursele de care aveți nevoie, suntem dedicați să vă sprijinim călătoria către conformitate, susținută de portofoliul nostru complet pregătit pentru GWP scăzut.
![Sfaturi esențiale de instalare pentru unitățile de condensare Optyma™ pregătite pentru A2L](/media/tdepxnun/essential-installation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Trecerea la agenți frigorifici A2](/media/u2efzb4b/a2l-ready-condensing-units-without-1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/p0tivhhb/optyma-plus-and-slimpack-front.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)