Noul schimbător de căldură industrial semi-sudat

miercuri, 6 martie 2019

Suntem mândri să introducem o nouă serie de schimbătoare de căldură cu plăci semi-sudate care au fost special concepute, construite și testate pentru a se potrivi aplicațiilor de refrigerare industrială pe bază de amoniac.

Gama SW19-59 de schimbătoare de căldură cu plăci semi-sudate adaugă o soluție mai sigură pentru portofoliul larg de soluții industriale de refrigerare cu care clienții noștri s-au obișnuit. Această gamă nouă a fost infuzată cu experiența și expertiza noastră profundă și poate ajuta profesioniștii în domeniul refrigerării industriale să realizeze o operare mai sigură, mai eficientă din punct de vedere energetic.

Gama SW19-59 oferă mai multe îmbunătățiri cheie, făcându-le ideale pentru utilizarea cu aplicații industriale de refrigerare pe bază de amoniac.

Noul design al plăcilor oferă capabilități de transfer termic ideale

Gama SW19-59 oferă performanțe termice îmbunătățite, datorită geometriei optimizate a plăcii, care permite o curgere turbulentă ridicată, ceea ce permite un design compact și volum intern mai mic.

Noul sistem de garnituri îmbunătățește stabilitatea ansamblului

Siguranța operațională este esențială în aplicațiile cu amoniac, deci a fost creat un nou sistem de garnituri. Asigură o stabilitate ridicată a garniturii și o aliniere optimă a plăcuțelor, datorită designului noilor garniture și a canalelor dintre ele, care permite o întreținere ușoară și rapidă. Noul design îmbunătățește efectul de etanșare și împiedică umflarea garniturilor. În plus, riscul de contaminare este redus datorită barierei duble a garniturii care va scurge pierderile potențiale în afara pachetului de plăci. Noul sistem de garnituri este fără lipici pentru o întreținere ușoară.

Întreținere și mentenență ușoară

Gama SW19-59 este ușor de întreținut și de reparat. Tehnicienii au acces rapid la pachetul de plăci cu rola de nylon ne-corozivă, ceea ce ușurează glisarea urmăritorului de-a lungul barei de transport. Asamblarea schimbătorului de căldură este rapidă și sigură, datorită capetelor șuruburilor fixe și a bolțurilor de blocare care împiedică rotirea piuliței și capului șurubului la deschiderea și închiderea unității. Sistemul de garnituri îmbunătățit asigură alinierea ușoară și precisă a plăcuțelor.

Produs de înaltă calitate -  complet testat

Designul schimbătorului de căldură al plăcii semi-sudate Danfoss a fost verificat prin teste termice și mecanice. În plus, fiecare casetă de plăci semi-sudate și schimbătorul de căldură cu plăci asamblate complet sunt testate cu atenție cu heliu înainte de a părăsi fabrica Danfoss.

Disponibilitate

Noua noastră linie de schimbătoare de căldură cu plăci semi-sudate este disponibilă acum în Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Acesta va fi disponibil în restul lumii în 2019.
Aflați mai multe despre noua gamă SW19-59 de schimbătoare de căldură de la 
PHE.danfoss.com