Suntem încântați să anunțăm lansarea celei mai noi supape de siguranță SFA 10H pentru CO2, care oferă setări de presiune de la 28 la 65 bar. Noua supapă de siguranță este perfectă pentru aplicații cu CO2 și uleiuri sintetice; unde capacitatea redusă, fiabilitatea crescută și presiunea maximă de funcționare ridicată o fac alegerea perfectă.
„Suntem foarte încântați de lansarea noii SFA 10H care nu numai că se pretează pentru utilizare în aplicații CO2, dar vine și în noi variante cu conexiuni NPT în variante de presiune refulare multiple și seturi de pachete care vor face comanda și manipularea mai ușoară ", a declarat Alejandro Figueroa Lopez, director de produs pentru refrigerare industrială.
Proiectată pentru fiabilitate maximă
Proiectarea și fabricarea SFA 10H se concentrează pe prevenirea scurgerilor, asigurând o rearmare perfectă după refulare și menținând o presiune setata constantă în timp. O-ring din EPDM și alinierea perfectă garantează o etanșare înbunătățită. Mai mult, arcurile sunt proiectate cu un nivel de solicitare redusă, care asigură o presiune stabilă a supapelor de siguranță în timp. SFA 10H poate fi livrat cu un certificat de reglare a presiunii standard sau certificat de reglare a presiunii TÜV.
Instalare ușoară și service fără probleme
Dimensionarea și selecția sunt simple folosind software-ul Coolselector®2, niplurile sudabile sunt disponibile pentru montare și instalare ușoară. SFA 10H este proiectată pentru a fi ușor de înlocuit și de întreținut cu asamblarea din fabrică a conului și a ansamblului o-ring.
Valvă comutare DSV 10 pentru supape de suprapresiune
Noua valvă DSV 10 are opțiuni multiple de conectare oferite atât în variantele cu filet G, cât și cu filet NPT. Este livrat cu un indicator de poziție care reduce riscul de erori în timpul service-ului și întreținerii. În plus, dopurile oarbe sunt disponibile pentru testarea presiunii sistemului și un reductor pentru o poziționare perfectă.
Pentru a explora modul în care Danfoss SFA 10H poate îmbunătăți siguranța instalației, vă rugăm să vizitați:
Supapă de suprapresiune SFA 10
Supapa de suprapresiune SFA 10 este o supapă de siguranță extrem de fiabilă, proiectată pentru aplicații Food Retail și Refrigerare Industrială.