Danfoss extinde gama de capacități de răcire a unităților sale de condensare Optyma™ și lansează compresoarele cu spirală MLZ și LLZ compatibile A2L
Odată cu extinderea gamei de capacitate de răcire a unităților de condensare Optyma™ Slim Pack și Optyma™ Plus și cu lansarea compresoarelor cu spirală MLZ și LLZ compatibile cu A2L (evoluția B), Danfoss își continuă eforturile pentru a vă facilita tranziția către agenți frigorifici cu nivel ultra-scăzut GWP, oferindu-vă un portofoliu complet de componente și soluții pregătite pentru A2L.
Pe măsură ce industria de răcire și reglementările continuă să insiste asupra potențialului de încălzire globală (GWP) al agentului frigorific, tot mai mulți profesioniști în răcire trec la agenții frigorifici cu nivel ultra-scăzut GWP, care oferă o opțiune rentabilă pentru menținerea unui design convențional al sistemului, minimizând în același timp nivelul GWP.
De aceea, Danfoss și-a extins și mai mult portofoliul de soluții de refrigerare compatabile A2L prin extinderea gamei de capacități de răcire pentru unitățile sale de condensare Optyma™ Slim Pack și Optyma™ Plus.
Capacitățile extinse de răcire sunt:
- Până la 11.1 kW MBP pentru Optyma™ Slim Pack și Optyma™ Plus
- Până la 1.5 kw LBP pentru Optyma™ Slim Pack
- Până la 3.5 kW LBP pentru Optyma™ Plus
Acest lucru înseamnă că profesioniștii în domeniul răcirii au acum și mai multe opțiuni disponibile pentru a găsi o unitate pregătită pentru A2L care să corespundă nevoilor lor specifice de aplicare.
O gamă mai largă de opțiuni de răcire cu unități de condensare Optyma™
Compatibilitatea atât cu agenții frigorifici A2L, cât și cu cei A1 - de exemplu, R1234yf, R454C și R455A , permite o tranziție fără probleme la agenți frigorifici GWP ultra-joase, a unităților de condensare Danfoss Optyma™ Slim Pack și Optyma™ Plus.
Acest lucru vă permite să faceți tranziția în propriul ritm cu confortul unităților extrem de ușor de menținut, pe care le cunoașteți și le iubiți, concepute pentru a funcționa cu agenți frigorifici A2L în siguranță și fără a spori gradul de complexitate.
Unitățile de condensare Optyma™ vă permit să obțineți o eficiență energetică ridicată, reducând în același timp consumul de energie și emisiile indirecte. Această combinație puternică se traduce într-o soluție viabilă din punct de vedere economic pe care o puteți implementa chiar astăzi.
Compresoarele cu spirală MLZ și LLZ cu agent multi-frigorific - pregătite pentru tranziția verde atunci când vreți să faceți acest pas
Completând capacitatea extinsă de răcire a unităților de condensare Optyma™ Slim Pack și Optyma™ Plus, seria de compresoare cu spirală MLZ evolution B este acum compatibilă cu agenții frigorifici A2L. Seria LLZ evolution B va urma același exemplu, în curând.
Compatibilitatea atât cu agenții frigorifici A1, cât și cu cei A2L vă oferă flexibilitate deplină pentru a face tranziția verde în propriul ritm, susținută de o gamă completă de soluții de compresoare compatibile cu agenți frigorifici cu nivel scăzut GWP.
Să contribuim împreună la procesul decarbonizare
Schimbarea necesită timp, dar Danfoss este aici pentru a vă ghida prin tranziția agenților frigorifici cu informații despre cerințele de creștere a eficienței sistemelor de refrigerare și pentru a vă oferi produsele compatibile A2L, sigure și ușor de instalat, cu un consum redus de energie.