Faceți cunoștință cu noul val în soluții de detectare maritimă cu DST P40M. Obțineți cea mai bună performanță pe piață împotriva coroziunii agresive a apei prin carcasă de titan și un element ceramic de presiune, asigurând performanțe robuste și fiabile în prelucrarea chimică și aplicațiile maritime.
Transmițătorul sub presiune P40M este proiectat special pentru monitorizarea robustă a presiunii aplicațiilor maritime, precum tratarea apei de balast, sistemele de desalinizare, răcirea cu apă de mare, tratarea gazelor de eșapament și prelucrarea apelor uzate - medii în care rezistența ridicată la coroziune și longevitatea sunt esențiale pentru funcționarea fiabilă a sistemelor auxiliare și de propulsie ale unui vas.
Carcasa de ultimă generație, fără sudură, din titan oferă proprietăți materiale excepționale, precum rezistența ridicată la coroziune, densitatea scăzută și rezistența ridicată la tracțiune. Un alt scut de protecție provine din elementul de presiune ceramică, care este impermeabil la cloruri și substanțe chimice agresive. Combinația de materiale utilizate în transmițătorul sub presiune DST P40M oferă cea mai bună protecție pe piață împotriva unei game largi de acizi, alcalii și poluanți agresivi , asigurând performanțe optime și funcționarea în siguranță continuă a navei.
"Industria marină joacă un rol vital în economia globală - cu o populație în creștere, cerințele navelor pentru performanțe rapide, eficiente și sigure sunt mai mari ca niciodată. Transmițătorul de presiune DST P40M este proiectat pentru a face față acestei provocări pe baza experienței de zeci de ani de aplicare în condiții intense, corozive. Cu carcasa de titan modernizată și elementul de presiune ceramică, DST P40M oferă durabilitate de vârf pe piață, cu performanțe excepționale în medii maritime implacabile", a declarat Richard Lang Jorgensen, manager produs Danfoss.
Pe lângă performanțele robuste și fiabile, DST P40M are multiple aprobări maritime internaționale, ușurând procesul de proiectare pentru a economisi timp și costuri administrative.
Danfoss a canalizat 40 de ani de expertiză în aplicații maritime în dezvoltarea de componente de ultimă oră care vă pregătesc pentru viitor. Cu cel mai larg program de control al industriei maritime, am cultivat soluțiile și expertiza pentru a vă susține călătoria - oriunde în lume.
Caracteristicile generale și beneficiile DST P40M includ:
- Cea mai bună calitate de pe piață: Carcasa din titan și elementul de presiune ceramic AL203 96% asigură cea mai bună rezistență la coroziune pe piață într-o varietate de medii dure cu apă de mare.
- Inovație: Construcția robustă, fără sudură, din titan asigură o integritate structurală optimă.
- Aprobări maritime: China Classification Society (CCS) (În așteptare); Certificat de omologare de tip DNV-GL EU RO de recunoaștere reciprocă; Registrul coreean (KR); Fundația Generală Încorporată Nippon Kaiji Kyokai (NK, ClassNK)
- Conformitate: Îndeplinește cerințele incintei până la IP67 și funcționează în conformitate cu TS 16949.
- Fiabilitate: Obțineți o precizie îmbunătățită cu liniaritate ridicată și valoare scăzută de histerezis. Asamblare electrică foarte rezistentă datorită protecției împotriva polarității inverse.
- Parteneriat + Expertiză în aplicații: peste 40 de ani de experiență pe piață înseamnă că Danfoss este un partener de încredere, oferind soluții bazate pe aplicații și asistență de specialitate non-stop.