Odată cu lansarea noii game OptymaTM Control, profesioniștii în răcire pot alege acum între o gamă puternică de trei controlere pentru aplicații inteligente și eficiente pentru camere frigorifice - sau de trei ori mai multe oportunități de a economisi timp de instalare, de a reduce consumul de energie și de a spori siguranța alimentară, datorită noilor caracteristici și funcționalități.
Pe măsură ce nevoia de eficiență în întregul lanț frigorific comercial alimentar crește, la fel și nevoia de optimizare a controlului temperaturii, a reglementării și a transparenței în camerele frigorifice. Cu cea mai recentă adăugare la soluțiile sale extinse din portofoliul de camere frigorifice, cu Danfoss este de trei ori mai ușor să găsiți potrivirea perfectă pentru camerele frigorifice.
Noua serie OptymaTM Control cuprinde trei controlere pentru camere frigorifice - AK-RC 204B, AK-RC 205C și AK-RC 305W-SD. Ca o platformă pe niveluri care acoperă o gamă largă de funcționalități, acestea susțin o gamă largă de aplicații - respectând reglementările privind siguranța alimentară, îmbunătățind eficiența operațională și oferind economii de energie prin algoritmi avansați.
De trei ori mai ușor
Cele trei noi controlere OptymaTM oferă instalare și punere în funcțiune simple. Cablurile ușoare și un spațiu interior mare asigură instalarea și montarea super ușoară, reducând timpul de instalare și problemele.
În plus, programul de configurare unic pentru pornire și interfața intuitivă permit finalizarea punerii în funcțiune în doar câteva minute prin simpla rulare a programului și modificarea punctelor de setare în doi pași simpli.
De trei ori mai conectat
Gama extinsă OptymaTM Control este gata să fie conectată la familia Danfoss ADAP-KOOL® pentru a oferi integrare perfectă și conectivitate completă pentru control complet și transparență în magazinele complet gestionate. Conectivitatea opțională în cloud și la distanță prin intermediul aplicației ProsaLink și al serviciului Cloud asigură, de asemenea, că profesioniștii în domeniul răcirii profită de toate avantajele platformei noastre Alsense™, fără probleme.
De asemenea, alertele HACCP și opțiunea de control de la distanță și punctele de setare a programelor ajută la creșterea calității și siguranței alimentelor, reducând alterarea și oferind liniște sufletească.
De trei ori mai inteligent
Platforma OptymaTM Control cu trei niveluri oferă o serie de funcționalități inteligente pentru a îmbunătăți eficiența operațională și a optimiza consumul de energie, de la blocarea dezghețului care previne supraîncărcarea până la controlul complet care gestionează reglarea temperaturii și toate elementele cheie ale consumului electric în camera frigorifică.
În plus, dezghețarea adaptivă inovatoare reduce numărul de cicluri de dezghețare la un minim absolut. Acest lucru îmbunătățește performanța dezghețării în timp, ceea ce duce la economii de energie, o durată de viață extinsă a produsului și costuri de întreținere mai mici datorită stresului mecanic și termic redus.