Danfoss – Înainte. Natural. Cu soluții de refrigere CO 2.

miercuri, 19 aprilie 2023

Fie că doriți să vă modernizați unitatea de refrigerare comercială sau doriți să creați un nou sistem de la zero, soluțiile noastre complete de refrigerare cu CO2 vă oferă soluția completă.  Nu numai că CO2  este prietenos cu mediul, dar atunci când este combinat cu experiența și tehnologia Danfoss, sistemele cu CO2 devin ușor de instalat, de întreținut și oferă o eficiență energetică excepțională în orice climat. 

Descoperiți mai multe despre refrigerarea cu C02

Având în vedere că reglementările privind gazele fluorurate vizează eliminarea treptată a utilizării agenților frigorifici hidrofluorocarbon (HFC), ca să nu mai vorbim de prețurile tot mai mari ale agenților frigorifici, multe firme caută agenți de răcire alternativi. În mod ideal, unii care pot respecta cerințele de reglementare, fără a afecta profitabilitatea.

Un agent frigorific natural. O alternativă naturală.

O astfel de alternativă care ia avânt este CO2 (R744).  Unul dintre cele mai semnificative avantaje ale acestui agent frigorific este beneficiile sale pentru mediu. CO2 este un agent de răcire natural, netoxic și neinflamabil, care are un potențial de încălzire globală (GWP) semnificativ mai mic, doar unu în comparație cu HFC.

Se transpune într-o o amprentă de carbon mai mică și dă afacerii dumneavoastră un avantaj competitiv considerabil, în ceea ce privește conformitatea cu reglementările.

Eficiență ridicată, costuri mai mici.

Un alt beneficiu inerent al refrigerării cu CO2 este eficiența energetică operațională ridicată. Sistemele cu CO2  consumă mai puțină energie decât sistemele tradiționale de refrigerare, în timp ce agentul de răcire în sine este mai puțin costisitor decât agenții frigorifici sintetici.  Ceea ce înseamnă costuri de exploatare mai mici și un consum redus de energie.  O alegere ideală pentru firmele care urmăresc atent cheltuielile și reducerea facturilor de energie.

Sigură, fiabilă, cea mai bună soluție disponibilă acum

Ceea ce diferențiază soluțiile noastre de refrigerare cu CO2  este tehnologia. Sistemele noastre sunt concepute pentru a funcționa într-o gamă largă de condiții, de la temperaturi ambientale ridicate până la aplicații în temperaturi scăzute.  De aceea, aceste sisteme și soluții sunt potrivite pentru o varietate de aplicații comerciale de refrigerare.

În plus față de caracterul său practic,  sistemele  noastre complete de CO2 sunt modulare în proiectare, asigurându-se că sunt ușor de instalat, operat, întreținut și extins.  Ca atare, oferim asistență de specialitate pentru clienți, susținută de zeci de ani de experiență, inclusiv asistență tehnică pentru a face instalarea și întreținerea în condiții de siguranță, simplu și fiabil.  Și făcânf din Danfoss o opțiune atractivă pentru companiile care caută o tranziție fără probleme la refrigerarea CO2.

Refrigerare responsabilă

Având în vedere că legislația elimină treptat gazele F, agenții de răcire alternativi nu vor mai fi alegerea optimă pentru afacerea dvs.  CO2 oferă o alternativă sustenabilă și eficientă din punct de vedere energetic.

Indiferent dacă doriți să dezvoltați prima soluție cu CO2 sau doriți să actualizați un sistem existent, suntem aici pentru a vă ajuta. Cu o gamă de soluții inovatoare de refrigerare comercială all-in-one,  vă putem ajuta să beneficiați pe deplin de răcirea cu CO2.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați

Zugehörige Anwendung