Compresoarele Danfoss BOCK® sunt lider în refrigerarea comercială și industrială la nivel mondial. De la aer condiționat până la încălzire și răcire, angajamentul nostru pentru un viitor mai verde strălucește. Am inovat compresoare eficiente, fiabile cu CO2 și cu agent frigorific cu GWP scăzut, asigurându-ne că funcționalitatea, rentabilitatea și responsabilitatea față de mediu merg mână în mână.
În ceea ce privește portofoliul de compresoare cu hidrocarburi semiermetice, compresoarele BOCK® îndeplinesc reglementările privind gazele fluorate pentru utilizare pe termen lung.
Compresoarele noastre mobile din aluminiu aduc contribuții vitale la protecția mediului, creând un climat confortabil în autobuze, trenuri și sisteme de răcire pentru transport. Prioritizează eficiența energetică și compatibilitatea mediului, concentrându-ne pe pompe de căldură fără emisii pentru încălzirea vehiculelor. Compresoarele noastre ușoare și robuste sporesc eficiența generală a sistemului.
Aprofundați în gama de produse pentru a găsi soluția care se potrivește nevoilor aplicației dvs.