CO2 Adaptive Liquid Management
Noua soluție CO2 Adaptive Liquid Management (CALM) ) permite utilizarea completă a suprafeței vaporizatorului în vitrine și în camerele frigorifice, îmbunătățind economiile de energie la refrigerarea cu CO2 în orice magazin. CALM este o soluție completă; în plus față de controlorii inteligenți de centrală, vitrine și monitorizare, acesta include două inovații Danfoss: Ejectorul de lichid și algoritmul de control adaptiv al lichidului la consumator.
New Ejector de lichid completează portofoliul Danfoss Multi Ejector Solution™
Cu CALM, Danfoss introduce noul Ejector de lichid, care poate optimiza și îmbunătăți orice instalație transcritica booster CO2 sau compresie paralelă.
Ca și ofertele existente ale ejectorului Danfoss, ejectorul de lichid este acționat de energia de expansiune din răcitorul de gaz, dar îl folosește pentru a îndepărta lichidul din partea de aspirație. Deoarece are nevoie de puțină energie pentru a funcționa, ejectorul lichid este eficient la toate temperaturile ambientale, oferind o soluție optimă la nivel global pentru orice climă.
"Noul Ejector de lichid întărește portofoliul de ejectoare Danfoss", declară directorul de produs Przemyslaw Kalinski. "Acum oferim o soluție de ejector pentru toate climatele, tipurile de sisteme de CO2 și dimensiuni. Pe scurt: o soluție eficientă de refrigerare cu CO2 pentru toată lumea".
Algoritmul Adaptive Liquid Control optimizează controlul vaporizatorului
Deoarece Ejectorul de lichide protejează compresoarele prin îndepărtarea lichidului din partea de aspirație, noul algoritm ALC poate crește în condiții de siguranță utilizarea vaporizatorului prin injectarea unei cantități mai mare de agent frigorific, crescând astfel temperatura de evaporare și supraîncălzirea aproape de zero. Ca urmare, performanța vaporizatorului este optimizată, presiunea de aspirație este mărită, iar compresoarele consumă mai puțină energie.
În timp ce un algoritm adaptabil Minimal Stable Superheat este soluția cea mai eficientă și mai robustă pentru controlul injecției cu expansiune uscată, Adaptive Liquid Control este cel mai eficient și robust algoritm pentru controlul lichidului, de exemplu în sistemele transcritice de CO2 ", spune managerul de produs Danfoss Ejnar Luckmann.
CALM oferă economii semnificative de energie și reducerea costurilor
Creșterea temperaturii de vaporizare face posibilă economisirea unor cantități semnificative de energie deoarece presiunea crescută la aspirație reduce încărcărcare compresoarelor. De fapt, algoritmul Adaptive Liquid Control poate realiza economii de energie în mod tipic de 5% în comparație cu soluțiile Minimum Stable Superheat și de două ori mai mult în comparație cu soluțiile cu supraîncălzire fixă.
Soluția CALM asigură în continuare o reducere a investițiilor inițiale. De exemplu, un acumulator de aspirație mai mic va fi suficient pentru a face față cantității limitate de lichid din conducta de aspirație. Va exista de asemenea o reducere a necesarului de comprimare și, prin urmare, există posibilitatea de a instala compresoare mai mici sau mai puține.
“Noi iubim CO2 ": Danfoss lucrează pentru a face tranziția agenților frigorifici posibilă
Pe măsură ce legislația privind agenții frigorifici se înrăutățește, iar consecințele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai clare, tranziția către agenți frigorifici favorabili mediului este o prioritate de vârf. Mii de instalații de refrigerare cu CO2 demonstrează că componentele Danfoss pot ajuta clienții să facă această tranziție în timp ce economisesc energie și fără a compromite siguranța și fiabilitatea alimentelor. Cu soluția CALM, Danfoss oferă acum o selecție și mai mare de soluții de CO2 pentru toate zonele climatice și dimensiunile magazinelor, ajutând companiile să facă tranziția agentului frigorific în întreaga lume.
"Aceste beneficii sunt acum disponibile pentru utilizatorii finali din întreaga lume și reprezintă un pas important în dezvoltarea soluțiilor benefice pentru climă. Suntem mândri să spunem că" ne place CO2 "și sperăm că factorii de decizie din domeniul alimentar industria cu amănuntul se va alătura noastră în procesul de transformare a agentului frigorific ", spune Anja Sofie Meiner Jensen, Manager de lansare a proiectului.