Când constructorii lucrau la un complex de locuințe Near Zero în Koblenz, Germania, aveau nevoie de o soluție de încălzire eficientă din punct de vedere energetic. După ce au luat în considerare o serie de metode durabile de încălzire, constructorii au încălzirea electrică a DEVI.
![DEVI](/media/bn0jjawe/koblenz-full-bleed-3.jpg?width=420&height=1920&rnd=133107204912130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Viitorul este electric
De zeci de ani, mulți au considerat electricitatea ca fiind o sursă de încălzire ineficientă, asociind-o cu facturi mari la energie și poluare. Cu toate acestea, vremurile se schimbă.
Combinația dintre încălzirea electrică prin pardoseală și panourile solare reprezintă o opțiune eficientă din punct de vedere energetic pentru proprietarii de case. Da, viitorul este într-adevăr electric, așa cum arată acest caz din Koblenz, Germania.
Provocarea: Facturi mari de energie și populație asociate cu încălzirea electrică
În 2017, au început lucrările la un complex de locuințe în regiunea Koblenz-Asterstein din Germania. Casele semi-decomandate urmau să fie construite într-o zonă care permite doar case pasive, eficiente din punct de vedere energetic. Pentru a îndeplini cerințele de eficiență energetică ale zonei, constructorii au investigat diferite surse de energie pentru a găsi cea mai eficientă opțiune energetică pentru proiect. După ce a luat în considerare cele mai durabile metode de încălzire disponibile, constructorul a decis să folosească încălzirea electrică directă prin pardoseală cu un sistem fotovoltaic.
Detaliile proiectului
Construit: 2017
Tip clădire: Locuință terasată, 90m2
Produse: covorașe DTCE 100T; DEVIreg Touch cu senzor de podea și termostat de podea pentru fiecare cameră
Putere de încălzire: covorașele setate să ofere o putere de 35 W/m2 (necesar calculat ~12W/m2)
Panouri fotovoltaice: 5 kWp
Baterie: 5 kWh
Consumul de energie:
Consum de energie electrică (încălzire, apă caldă, lumină etc.): 5.948 kWh
Consum propriu PV: 1.942 kWh
Soluția: Compensarea costurilor energetice cu energia solară
Potrivit lui Elmar Härter, inginer diplomat la Härter Planungsbureau, care a lucrat la proiect, combinația dintre sistemul fotovoltaic și încălzirea electrică prin pardoseală a făcut diferența. „Încălzirea cu covorașe electrice este economică doar dacă construiți o clădire care are costuri reduse la energie”, spune el. „Costurile mari de energie pot fi compensate printr-un sistem fotovoltaic cu stocare, așa cum este cazul ambelor case. Calculele arată că ambele case sunt case energie plus.” Clădirile Energy plus sunt clădiri care generează mai multă energie decât consumă anual. Acest lucru este posibil deoarece energia solară generată de sistemul fotovoltaic este transformată în energie electrică utilizată pentru alimentarea sistemului electric de încălzire prin pardoseală, care încălzește fiecare locuință.
Proprietarul clădirii are opțiunea de a vinde electricitatea fotovoltaică prin sistemul de compensare de alimentare din regiune. Acest lucru face posibilă operarea unei case pasive cu costuri energetice foarte mici. Iar tehnologia există deja pentru a crea o soluție de încălzire completă, auto-sustenabilă, după cum explică Elmar Härtner. „Dacă lucrăm cu sisteme bazate pe energie electrică care sunt apoi completate cu sisteme fotovoltaice cu stocare și gestionate corespunzător, un proprietar de casă poate utiliza în cele din urmă și energia electrică pe care o produce pe parcursul anului.”
Rezultatul: un sistem de încălzire flexibil și eficient
Sistemul electric de încălzire prin pardoseală DEVI oferă rezidenților o soluție flexibilă de încălzire cu mai multe avantaje. Datorită construcției mai ușoare a podelei – în comparație cu încălzirea prin pardoseală pe bază de apă, care necesită pardoseli mai groase – sistemul se încălzește în mai puțin de 30 de minute. Senzorii de cameră ajută în continuare la atingerea nivelului potrivit de confort în fiecare cameră. Locuitorii pot folosi termostatul digital pentru a regla încălzirea prin pardoseală, inclusiv setarea temperaturii optime a camerei pentru ora din zi.
Încălzirea electrică prin pardoseală oferă beneficii constructorilor de clădiri, proiectanților, proprietarilor și chiriașilor. Construcția mai ușoară a podelei înseamnă costuri de instalare mai mici și o planificare mai puțin complexă. Economiile de costuri se extind pe durata de viață a soluției de încălzire, deoarece, spre deosebire de încălzirea prin pardoseală cu apă, încălzirea electrică prin pardoseală nu trebuie întreținută anual. Atunci când este combinată cu energia fotovoltaică, încălzirea electrică este o soluție ideală de încălzire a locuințelor pentru construcții noi bine izolate, beneficiind atât rezidenții, cât și proprietarii de clădiri. Toate aceste avantaje determină constructorii să apeleze din ce în ce mai mult la încălzirea electrică ca sursă de încălzire durabilă și viabilă din punct de vedere economic. Viitorul este într-adevăr electric.
![încălzire pardosea](/media/7314/floor-heating-electric_concrete.jpg?width=747&height=1120&rnd=131840564822130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Aflați mai multe despre încălzirea electrică prin pardoseală
Sistemele de încălzire cu răspuns rapid sunt ușor de controlat. Acestea permit confort și comoditate deosebită, ușor de utilizat, oferind efecte de lungă durată, conform celor mai înalte standarde de calitate.
Beneficiile incalzirii electrice
Instalare rapidă și eficientă din punce de vedere al costurilor
Alocarea costurilor se face rapid și eficient
Soluție care economisește spațiu, economisește ~2mm, în comparație cu încălzirea hidrualică în pardoseală
Nu necesită întreținere anuală
Durată lungă de viață, cu o garanție de 20 de ani, cu servicii complete
Sursa de caldură invizibilă
Produse relevante
![Covorașe încălzire electrică](/media/0fnpjajm/echeat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Termostate digitale](/media/v1ynrjfq/ectempsmart.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)