• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ce să faceți și să nu faceți pentru încălzirea electrică în pardosea

joi, 19 ianuarie 2023
dos and donts_sensor-connection

Încălzirea electrică este o soluție de încălzire prin pardoseală eficientă din punct de vedere energetic și ecologic. Poate fi folosită fie pentru case nou construite, fie renovate. Chiar dacă sistemele electrice de încălzire nu necesită întreținere specifică, am pregătit o listă de recomandări de luat în considerare atunci când folosiți produsele noastre.


În acest document, sintagmele:
„element de încălzire” se referă la cablurile de încălzire și covorașele de încălzire;
„încălzire electrică” se referă la încălzirea electrică prin pardoseală.

Smart installer with mobile app DRS

  • Depozitați elementul de încălzire într-un loc uscat înainte de instalare.

  • Consultați reglementările și cerințele locale pentru încălzirea electrică.

  • Verificați rezistența elementului de încălzire (+/- 5%) și rezistența de izolație înainte, în timpul și după instalare.

  • Selectați puterea conform recomandărilor calculate (liniară și specifică) pe baza calculului de pardoseală și pierderi de căldură. Puteți găsi aceste recomandări în Manualul nostru de aplicații sau Ghidul de instalare.

  • Utilizați senzori de pardoseală pentru toate scopurile de încălzire și un termostat pentru a controla încălzirea electrică prin pardoseală. Când este utilizat împreună cu un senzor de podea, termostatul reglează temperatura podelei, menținând temperatura suprafeței în siguranță și confortabilă. Vă rugăm să rețineți că senzorul de podea este obligatoriu pentru a preveni supraîncălzirea.

  • Nu încrucișați elementele de încălzire și evitați contactul direct între elementele de încălzire și senzori.

  • Evitați contactul direct între izolația termică și elementele de încălzire.

  • Asigurați distanța corectă C-C și distanța necesară între conductele de apă caldă, punctele reci, scurgeri etc. și elementul de încălzire. Distanța C-C este suprafața [m²] / Lungimea cablului [m].

  • Luați în considerare instalarea senzorilor de temperatură acolo unde temperatura este reprezentativă. Senzorii de podea trebuie instalați într-o conductă.

  • Asigurați-vă că zonele de sub mobilier care sunt în contact direct cu suprafața podelei (adică, nu sunt ridicate de podea) nu sunt încălzite (punct rece).

  • Urmați diagramele de conectare de la un instalator autorizat atunci când faceți toate conexiunile.

  • Comunicați clienților dumneavoastră (sau viitorilor utilizatori) regulile de bază și recomandările de siguranță privind sistemul de încălzire electrică.

Urmăriți acest videoclip pentru a afla cum să:

  • instalați un sistem electric de încălzire sub gresie folosind un covor de încălzire;
  • calculați suprafața pardoselii încălzite;
  • găsiți locația corectă a senzorului;
  • instalați senzorul de temperatură în interiorul conductei;
  • verificați covorașul de încălzire.
  • Treceți cu vederea recomandările menționate în documentația noastră tehnică.
  • Tăiați elementul de încălzire (adică, cablul de încălzire din interiorul covorașului de încălzire).
  • Călcați pe elementul de încălzire în timpul instalării.
  • Găuriți podeaua în locuri încălzite de un element de încălzire.

 

Smart installer with end user

 

  • Utilizați numai un instalator profesionist pentru a instala încălzirea electrică.
  • Urmați recomandările de siguranță.
  • Urmați recomandările de temperatură și operaționale conform ghidului de instalare și manualului de aplicare al termostatului.
  • Asigurați-vă că tot mobilierul așezat pe zona încălzită este pe picioare (min. 5 cm).
  • Depozitați documentația și eventual documentația foto a întregului sistem electric de încălzire prin pardoseală construit.

 

  • Efectuați lucrări electrotehnice.
  • Găuriți podeaua în locuri încălzite de un element de încălzire.
  • Acoperiți suprafețele încălzite cu covoare, pături sau alte materiale groase și calde pentru o perioadă îndelungată. Acest lucru poate bloca încălzirea termică, ceea ce poate cauza funcționarea defectuoasă a sistemului sau chiar situații periculoase.

Mai multe recomandări în ghidurile de instalare

Ghiduri de instalare

Related products

Learning

Danfoss learning - online training free of charge

Visit our Learning Center

Danfoss offers online training materials for technicians and designers working with electric heating. There are 6 e-lessons available free and on-demand through Danfoss Learning portal. For more information, register in our support section by following the link or find the overview of available relevant trainings in the table below.

Produse relevante