Peste 80% din toate sistemele de încălzire existente indică un potențial imens de optimizare. Echilibrarea hidraulică asigură distribuția optimă a debitului într-un sistem de încălzire, ceea ce înseamnă că este disponibilă cantitatea potrivită de apă în locul potrivit, la momentul potrivit.
Distribuția optimă a debitului nu se referă numai la găsirea unor componente adecvate, ci necesită și o bună înțelegere a unui sistem de încălzire. Sistemul dvs. trebuie analizat, calculat, ajustat și optimizat.
Descărcați ghidurile tehnice și articolele tehnice Danfoss
-
Ghidul soțuiilor de echilibrare pentru clădiri rezidențiale și comerciale
Acest ghid vă va ajuta in proiectarea sistemelor echilibratr pentru aplicații hidraulice eficiente energetic în clădiri rezidențiale și comerciale -
Articol tehnic: Echilibrarea hidraulică a sistemelor cu două conducte
Obţinerea unui echilibru hidraulic superior în sistemele de încălzire cu ajutorul robinetului Danfoss Dynamic Valve™ tip RA-DV şi al pompei cu viteză controlată Grundfos MAGNA3. -
Ghid: 21 de aplicații pentru sisteme de încălzire rezidențiale
Acset ghid vă ajută în alegerea soluției potrivite pentru proiectarea instalațiilor de încălzire și de apă caldă menajeră pentru clădiri rezidențiale.