Un viitor natural
Pe măsură ce facem tranziția către un viitor mai prietenos cu mediul, alegerea dvs. de agent frigorific devine un factor important pentru afacerea dvs. și pentru planetă. CO2 este un agent de răcire natural care oferă o refrigerare durabilă și eficientă din punct de vedere energetic în orice, de la depozite la mașini de gheață. Face posibilă dezvoltarea afacerilor în mod natural.
Proprietăți generale
CO2 are mai multe proprietăți termofizice unice, făcându-l un agent frigorific ideal:
- Coeficient excelent de transfer termic
- Conținut ridicat de energie
- Relativ insensibil la pierderile de presiune
- Vâscozitate foarte scăzută a fazei lichide
În aplicațiile practice, sistemele de CO2 oferă o ieșire de foarte înaltă performanță. Principalele motive sunt:
- Transfer al căldurii superior
- Dimensiuni mai mici ale conductelor
- Putere de pompare scăzută ca fluid secundar
- Recuperare mut mai eficientă a căldurii
Pentru toți agenții frigorifici, există o scădere a eficienței sistemului odată cu creșterea temperaturilor de condensare. Temperaturile ridicate de condensare sunt adesea văzute ca un factor limitator pentru utilizarea CO2. Cu toate acestea, proprietățile termofizice inerente ale CO2 și utilizarea energiei de expansiune cu ejectoare pot ajuta la compensarea și echilibrarea acestui factor.
În plus, sistemele de refrigerare cu CO2 au opțiuni de recuperare a căldurii care vă pot ajuta să vă îmbunătățiți afacerea în viitor. CO2 și conținutul său ridicat de energie, care continuă să crească la temperaturi mai mari, pot fi recuperate, crescând eficiența generală a sistemului.