Soluții pentru CO2 sub- și transcritic în refrigerarea industrială
CO2 în refrigerarea industrială este utilizat fie ca agent frigorific în treaptă joasă în instalațiile în cascadă, fie ca agent de răcire secundar. Odată cu introducerea compresoarelor mai mari, cu presiune de lucru ridicată, CO2 începe să fie folosit și pe treapta superioară în sistemele transcritice cu CO2.
Danfoss are peste 20 de ani de experiență în dezvoltarea de soluții industriale pentru sistemele de CO2 și oferă o gamă completă de supape și comenzi pentru aplicații sub și transcritice, inclusiv:
- Supape de control
- Componente de linie
- Supape pentru stații
- Filtre deshidratoare
- Senzori pentru detectarea temperaturii, presiunii, nivelului și gazului
- Controlere
Cel mai recent, Danfoss a lansat supapa de închidere de 140 bar SVA-140B, sită FIA-140B și supapă cu ac de service SNV-140B și altele vor veni.
Danfoss a efectuat toate testele necesare pentru a se asigura că componentele eliberate pentru utilizare cu CO2 la niveluri de presiune ridicate sunt compatibile din toate punctele de vedere. Specialiștii Danfoss în refrigerare industrială vă pot ajuta cu selectarea componentelor potrivite pentru aplicațiile CO2.
Am dezvoltat mai multe instrumente care facilitează proiectarea sistemelor de CO2, cum ar fi Coolselector®2, ghiduri de aplicare și un set cuprinzător de pliante tehnice și instrucțiuni.

De ce CO₂ în refrigerarea industrială?
Aflați despre beneficiile utilizării CO2 pentru aplicații de refrigerare industrială.
Mai multe informații
Găsiți broșuri și alte documente relevante despre aplicațiile de refrigerare industrială și CO2.


Studii de caz
În curând...
În curând...