Căutați un sistem frigorific pentru viitor?
Fiți pregătiți pentru schimbările de egislației și beneficiați de o răcire sustenabilă și eficientă din punct de vedere energetic cu refrigerare cu CO₂. Vă putem ajuta cu soluții inovatoare care acoperă întregul lanț de frig, împreună cu decenii de experiență. Trecerea la agenți frigorifici naturali în mod fiabil și fără complexitate.
Dezvoltați-vă afacerea cu soluții fiabile de refrigerare cu CO₂
Alegerea dvs. pentru agenți frigorifici vă afectează direct afacerea și rezultatul final. Pe măsură ce legislația elimină treptat gazele fluorate, agenții de răcire alternativi nu mai sunt o opțiune, ci o necesitate. Refrigerarea cu CO₂ (R744) aduce eficiență energetică excelentă, siguranță alimentară și recuperarea căldurii - toate oportunități pentru afacerea dumneavoastră.
În plus, CO₂ este un agent frigorific natural care este netoxic și neinflamabil, cu zero epuizare a stratului de ozon și un GWP de numai 1 - benefic atât pentru mediu, cât și pentru amprenta de carbon a companiei dumneavoastră. Cu Danfoss, obțineți sprijinul și expertiza pentru a face tranziția la refrigerarea cu CO₂ mai ușor. De la proiectare până la implementarea și întreținerea sistemelor complete de răcire cu CO₂, suntem aici pentru a vă ajuta să răciți în mod responsabil și fiabil.

Obțineți un pachet complet pentru cameră frigorifică cu CO₂ cu doar patru componente.
Verificați cât de simplu este să găsiți potrivirea potrivită pentru aplicația dvs.
Produse relevante
Soluții de CO₂ pentru toate aplicațiile dumneavoastră








De încredere. Eficient și prietenos cu mediul. Acesta este CO₂.
CO₂ este utilizat în întreaga lume pentru a oferi soluții de refrigerare durabile și rentabile. Obțineți o privire de ansamblu asupra beneficiilor.
Contactați-ne
Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați-ne.