Netoxici și puțin inflamabili, refrigeranți A2L câștigă teren, fiind o modalitate relativ ușoară de a reduce și mai mult potențialul de încălzire globală (GWP).
Odată cu reducerea treptată a utilizării refrigeranților cu potențial ridicat de încălzire globală în sectorul soluțiilor de răcire, nenumărate aplicații beneficiază acum de refrigeranți care sunt mai prietenoși cu mediul. Acum, următorul pas este către potențialul ultra-scăzut de încălzire globală.
Refrigeranții naturali precum R290 și CO2 sunt folosiți pentru o gamă extinsă de aplicații. Dar pentru cei care doresc o opțiune rentabilă, menținând un design convențional al sistemului, refrigeranții A2L sunt o alegere excelentă, oferind o economie GWP de 90% și mai mult.
Nu vă lăsați păcăliți de inflamabilitatea lor; cu câteva precauții de bază, refrigeranții A2L sunt siguri și relativ ușor de utilizat. Pentru a vă oferi o imagine completă, iată cele mai frecvente întrebări ale clienților noștri:
Refrigeranții A2L - elemente de bază
La fel ca standardul ASHRAE 34, standardul ISO 817 „Refrigeranți - Design și clasificare de siguranță” oferă un sistem fără echivoc pentru atribuirea desemnărilor toxicității și inflamabilității refrigeranților.
În acest caz, A2L au un nivel de inflamabilitate și toxicitate mai mic comparativ cu alte clasificări, ceea ce îi include în a doua categorie de refrigeranți din punct de vedere al siguranței.
A = Netoxic
2 = Inflamabil
L = Viteză redusă de ardere

R1234yf | GWP 4 |
R1234ze | GWP 6 |
R454C | GWP 146 |
R455A | GWP 145 |
R454A | GWP 238 |
R454B | GWP 466 |
R447A | GWP >500 |
R32 | GWP 675 |
R452B | GWP 676 |
Acest grafic prezintă modul în care refrigeranții A2L se compară cu alte grupuri de refrigeranți din punct de vedere al GWP și al densității

Beneficiul principal este la nivelul GWP. În comparație cu un refrigerant popular precum R134a, un refrigerant A2L precum R1234yf oferă o reducere de până la 99% a GWP. Nivelul GWP foarte scăzut sau ultra-scăzut face ca A2L să fie o alegere atractivă, pe măsură ce reglementările devin tot mai stricte.
Deoarece proprietățile lor fizice sunt similare cu cele ale refrigeranților HFC, sunt, de asemenea, relativ ușor de utilizat și nu adaugă nicio complexitate sistemului. În plus, majoritatea instrumentelor de instalare cu care se lucrează pot fi utilizate și cu A2L.
În cele din urmă, fiind clasificați drept „puțin inflamabili”, refrigeranții A2L sunt o opțiune sigură pentru majoritatea aplicațiilor de refrigerare, aer condiționat și pompe de căldură, deoarece sunt greu de aprins.
Refrigeranții A2L oferă eficiență și performanțe mai bune decât mulți refrigeranți A1 și naturali, ceea ce îi face o alegere versatilă atunci când sunt folosiți cu componentele și dimensiunile corecte de conducte.
Lucrul cu refrigeranți A2L - siguranță și reducerea riscurilor
Refrigeranții A2L au nevoie de cel puțin 1.000 de ori mai multă energie pentru a se aprinde decât majoritatea refrigeranților inflamabili din clasa A3.
Înseamnă că este puțin probabil ca refrigeranții A2L să se aprindă de la o țigară aruncată sau de la un încălzitor de spațiu. Chiar și flăcările deschise au aprins cu greu refrigeranții A2L în condiții de testare.
În plus, „L” înseamnă că au o viteză redusă de ardere. Așadar, chiar și în caz de aprindere, flacăra va arde probabil lent și se va stinge singură.
Pentru ca un refrigerant A2L să se aprindă, acesta trebuie să fie foarte concentrat. În practică, ar fi nevoie de o scurgere semnificativă într-o zonă închisă pentru a atinge nivelul său cel mai scăzut de inflamabilitate, de aproximativ 300 g/m3.
De asemenea, refrigerantul trebuie expus la o flacără deschisă sau la o sursă de energie ridicată.
Testele de laborator arată însă că, în majoritatea cazurilor, chiar și o flacără de lampă de sudură aprinde cu greu refrigeranții A2L.
Da, există diferite limite inferioare de inflamabilitate și energii de aprindere, dar toți se încadrează în aceeași clasă: A2L.
Refrigeranții au nevoie de o anumită concentrație în aer pentru a genera un amestec inflamabil. Concentrația inflamabilă cea mai mică este limita inferioară de inflamabilitate (LFL).
Pentru refrigeranții A2L, LFL este mai mare de 100 g/m3; de obicei, este peste 300 g/m3.
Aceasta înseamnă că, pentru ca un refrigerant A2L să fie inflamabil, concentrația sa trebuie să fie de zece ori mai mare decât pentru un refrigerant clasa A3.
Cu factori simpli de reducere a riscului, cum ar fi o ventilație adecvată în spații închise, șansele de aprindere a unui refrigerant A2L devin foarte mici.
Deși riscurile de aprindere sunt scăzute, este important să ne amintim că refrigeranții A2L sunt totuși puțin inflamabili și sunt supuși reglementărilor de siguranță.
Este esențial să utilizați componente calificate corespunzător. Danfoss Coolselector®2 este cel mai rapid mod de a găsi componentele potrivite pentru activitatea în cauză.
Există și unele limitări de sarcină de care trebuie să țineți cont. Utilizatorii pot aplica refrigeranți A2L de până la 11 kg cu măsuri de siguranță de bază conform standardului EN 378-2 și până la 54 kg cu măsuri de siguranță sporite, cum ar fi detectarea scurgerilor.
Dacă nu știți sigur care sunt componentele corecte, contactați-ne pentru sfaturi suplimentare ale experților.
Să luăm exemplul noii noastre unități de condensare OptymaTM.
Folosind atât modelarea computerizată, cât și testarea reală, am constatat că nu s-a produs aprindere cu componente Danfoss utilizate într-un mediu inflamabil.
Dar, ca orice sistem de răcire, este important să utilizați componentele și limitele de sarcină potrivite pentru a respecta regulile de siguranță asociate aplicației.
Aplicații și selecția refrigeranților A2L
Da, în funcție de aplicație și de condițiile de funcționare, va trebui să selectați refrigerantul potrivit. Într-adevăr, în unele cazuri, un refrigerant A3 ar putea fi o alegere mai bună.
Iată câteva exemple:
· Sisteme de temperatură medie, de dimensiuni medii, de la 2 la 40 kW: R454C, R455C și R1234yf
· Sisteme mai mici, sub 2 kW: R290 (clasa A3)
Nu. Aceștia trebuie utilizați numai în sisteme noi.
Depinde de aplicație. De exemplu, limita de sarcină pentru o aplicație de aer condiționat va fi diferită de cea pentru un sistem de răcire pentru o cameră frigorifică.
EN378 vă impune să luați în considerare amplasarea sistemului, împreună cu accesul și dimensiunea camerei. Așadar, limitele de sarcină pentru un spațiu interior închis vor fi diferite de cele pentru o cameră rece cu o unitate de condensare pe acoperiș.
Utilizând un schimbător de căldură micro-canal, puteți reduce semnificativ sarcina, oferindu-vă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește conductele, capacitatea de răcire etc.
Urmăriți videoclipul nostru explicativ ușor Încărcarea refrigeranților A2L pentru a afla cum să calculați limitele de sarcină pentru diferite aplicații, inclusiv alte calcule critice ale distanței și componentelor.

Anticipăm că refrigeranții A2L vor fi prezenți mult timp, așadar, este cel mai bun moment pentru tranziție.
Pentru conformarea cu amendamentul Kigali la Protocolul de la Montreal, obiectivul este reducerea progresivă a 85% emisii echivalente de CO2 în 2036, iar obiectivul UE F-GAS pentru gazele fluorurate este de doar 79% în 2030
Echilibrând GWP scăzut cu o inflamabilitate ușoară, refrigeranții A2L vă pot ajuta să respectați reglementări de mediu din ce în ce mai stricte.
Refrigeranții naturali oferă o soluție atractivă pe termen lung pentru tranziția între refrigeranți. Dar fiecare vine cu propriile provocări.
HC necesită standarde de siguranță mai ridicate și vin cu limitări ale sarcinii de refrigerant.
Sistemele cu CO2 sunt oarecum mai complexe de utilizat, cu o arhitectură de proiectare diferită și presiuni de funcționare mai mari.
Ambele necesită cunoștințe și instruire suplimentară.


Mai multe despre agenți frigorifici
- Principalii agenți frigorifici în joc
- Agenți frigorifici naturali
- Înlocuitori de HFC