Transmissores e sensores de pressão
A Danfoss Automação Industrial oferece uma ampla faixa de sensores, transmissores e transdutores de pressão para várias aplicações industriais.
A lista de links a seguir levará você ao nosso catálogo de produtos on-line, onde você poderá selecionar o sensor que atende às suas necessidades. Na ficha técnica, você encontrará mais informações sobre a gama de produtos dentro dos diferentes tipos de famílias de códigos.
Não está familiarizado com nossos códigos?
Se você não souber qual pressostato escolher entre os códigos de tipo a seguir, acesse a visão geral das aplicações para selecionar os produtos a partir das suas aplicações.

MBS 32, Transmissores de pressão com saída de tensão

MBS 33, Transmissor de pressão para a indústria em geral

MBS 33M, Transmissores de pressão para aplicações marítimas

MBS 1200, Transmissor de pressão para aplicações industriais de OEM

MBS 1250, Transmissor de pressão para aplicações industriais pesadas de OEM

MBS 1350, Transmissor de pressão OEM com dupla saída e amortecedor de pulsos

MBS 1700, Transmissor de pressão para fins gerais

MBS 1750, Transmissor de pressão com amortecedor de pulsos para fins gerais

MBS 1900, Transmissores de pressão para aplicações de ar e água

MBS 2050, Transmissores de pressão compactos e saída radiométrica com amortecedor de pulsos

Série MBS 2100, Transmissor de pressão para aplicações marítimas e de alta temperatura

MBS 2150, Transmissores de pressão para aplicações marítimas e de alta temperatura com amortecedor de pulsos

MBS 2250, Transmissores de pressão compactos para alta temperatura

MBS 3000, Transmissores de pressão compactos

MBS 3050, Transmissores de pressão compactos com amortecedor de pulsos

MBS 3100, Transmissores de pressão compactos para aplicações marítimas

MBS 3150, Transmissores de pressão compactos com amortecedor de pulsos para aplicações marítimas

MBS 3200, Transmissores de pressão compactos

MBS 3250, Transmissores de pressão compactos com amortecedor de pulsos

MBS 3300, Transmissor de pressão para aplicações marítimas de alta temperatura

MBS 4010, Transmissores de pressão com diafragma rasante

MBS 4050, Transmissores de pressão com amortecedor de pulsos

MBS 4201, Transmissores de pressão com aprovações Eex

MBS 4251, Transmissores de pressão com aprovações Eex e amortecedor de pulsos

MBS 4500, Transmissores de pressão com ajuste zero e span

MBS 4510, Transmissores de pressão com diafragma rasante, ajuste zero e span

MBS 4701, Transmissores de pressão com aprovação Eex, ajuste zero e span

MBS 4751, Transmissores de pressão com aprovação Eex e amortecedor de pulsos, ajuste zero e span

MBS 5100, Transmissores de pressão do tipo bloco para aplicações marítimas

MBS 5150, Transmissores de pressão do tipo bloco com amortecedor de pulsos para aplicações marítimas

MBS 8200, Transmissores de pressão da linha slim

MBS 8250, Transmissores de pressão da linha slim com amortecedor de pulsos

MBS 9200, Transmissores de pressão compactos

MBS 9300, Transmissores de baixa pressão para aplicações marítimas

MEP 2250, Pressostato eletrônico, saída dupla

MEP 2650, Pressostato eletrônico, saída única

EMP 2, Transmissores de pressão do tipo de caixa