• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Perguntas frequentes sobre o System Manager

Perguntas frequentes sobre o System Manager

A série System Manager da Danfoss é voltada para clientes de varejo de alimentos que precisam economizar energia de forma significativa no ambiente de suas lojas. O sistema oferece o melhor controle e gerenciamento de sistema do setor para garantir a segurança dos alimentos e economizar energia para os proprietários de lojas em todo o mundo.

Ler mais Ler menos

Diferenças entre o AK-SM 8xx e o AK-SM 8xxA

Saiba tudo sobre o AK-SM 8xxA e como o System Manger difere do AK-SM 8xx. Neste vídeo de comparação lado a lado, você pode descobrir alguns dos recursos adicionais do AK-SM 8xxA.

AK-SM 8xxA

Arquivos no AK-SM 8xxA

Os arquivos EDx são usados para descrever os controladores que podem se comunicar com o AK-SM 8xxA. Eles contêm informações sobre todos os parâmetros do controlador específico, suas limitações, onde são usados, se podem ou não ser gravados ou somente lidos etc.

É também nos arquivos EDx que se encontra a descrição de quais parâmetros devem ser usados para as diferentes funções que o AK-SM 8xxA possui. Por exemplo, quando você ativa um cronograma de degelo e adiciona um controlador a ele, são os arquivos EDx que contêm a marcação correta de qual parâmetro deve ser ativado quando o cronograma é ligado.

No AK-SM 8xxA, os arquivos eram gerenciados individualmente e um arquivo device.ls3 contém uma lista de todos os controladores compatíveis. Isso mudou agora no AK-SM 8xxA, onde há um pacote (.epk) de controladores que são validados pela Danfoss e incluem todos os detalhes necessários para que o System Manager use o controlador específico.

É possível atualizar o pacote epk a partir de um computador com conexão à Internet ou fazendo o download do pacote epk mais recente em nosso website e atualizando-o com a opção de arquivo armazenado localmente:

Para obter mais informações, acesse o Guia do Usuário

Arquivos Edx

Configurações do controlador AK-SM 8xxA

Taxa de transmissão

As configurações corretas da taxa de transmissão são:

  • 19200 baud,
  • paridade par,
  • 8 bits de dados,
  • 2 bits de parada (opção Modbus SLV/CSENSE = Sim)

Para obter mais informações sobre a taxa de baud MODBUS, acesse este documento.

Taxa de transmissão MODBUS

Configurações de cálculo do AK-SM 8xx(A)

Temperaturas de manuseio em °C

Normalmente, cálculos como Temperatura A + Temperatura B acabam em um resultado errado.

É assim que você pode evitar isso:
Um valor de 0,0°C deve ser adicionado ao resultado (exemplo: Cal3 + Num4) - veja abaixo:

ALC e CALM

Medidores de energia AK-SMxxA

medidores de energia

Registro de dados no AK-SM 8xxA

Funções de registro no AK-SM 8xxA

O AK-SM 8xxA pode, a partir da versão 2.1, conter 1.000 pontos de dados e 2.000 pontos de registro de eventos.

Os dados serão salvos no AK-SM 8xxA por 18 meses.

Gerenciamento de alarmes AK-SM 8xxA

Configurações de e-mail

Veja o Guia de Operação aqui.

Assistente no AK-SM 8xxA

Neste vídeo, nosso especialista em produtos, Premnath, orienta você pelo assistente de inicialização do gerenciador de sistemas AK-SM 8xxA. Examinando cada etapa do processo de configuração, Premnath mostra como selecionar o idioma, criar o login, conectar as entradas corretamente, configurar a Internet e escolher a versão mais recente do software.

AK SM 8xxA

Neste vídeo, nosso especialista em produtos, Rainer, demonstra como configurar o assistente ADAP-KOOL, mais especificamente como configurar o assistente em combinação com o StoreView Web.

Troca de um controlador no AK-SM 8xxA

Mostrando como substituir um AK-CC 550A por um AK-CC55, o especialista em produtos Premnath Kangatharan o orienta nas etapas que você precisa saber para trocar efetivamente o controlador de gabinete na interface do AK-System Manager série 8xxA. Familiarize-se com a interface do System Manager e garanta que seu novo controlador de gabinete esteja pronto e funcionando rapidamente.

AK-PC 782B para o AK-SM 800A

Neste vídeo, nossos especialistas em produtos, Edivaldo e Premnath, mostrarão como conectar o AK-PC 782B ao AK-SM 800A

Como conectar o AK-PC 782B ao AK-SM 800A

Gerente de sistema de comunicação IP

Não, somente a série AK-SM800A será compatível com essa nova variante de pacote.

Não, a segunda porta Ethernet será ativada por meio da versão de software 3.1x - não é necessária nenhuma licença.

Sim, você pode continuar a usar a porta ethernet existente para o PI-200 e o IP-Pack. (Você precisa usar a mesma porta ethernet para o PI-200 e o IP-pack).

Porta Ethernet 1 - deve ser ativada na própria unidade durante o “Initialization Wizard” ou em comm. Configurações por meio do visor local. Não pode ser ativada remotamente.

  • O uso do Eth1 como barramento de campo IP permite a separação entre as comunicações de norte a norte. Além disso, não usar o “corporativo” (Eth0) como barramento de campo provavelmente reduzirá a necessidade de buscar a aprovação da TI do cliente para a rede e o endereçamento IP
  • Usar o Eth0 como barramento de campo também é um risco em potencial, pois não há suporte para HTTPS no pacote baseado em IP e é uma possível vulnerabilidade.
  • Desvantagem: se o cabo Eth1 for desconectado, você perderá a comunicação com o fieldbus baseado em IP.

Quando eu habilito a segunda porta Ethernet (Eth1), quais medidas de segurança estão em vigor para que essa rede não possa ser usada para rotear para a rede corporativa?

Sim, o assistente de Layout será atualizado.

Segurança do produto

Este curso tem o objetivo de oferecer um entendimento básico sobre algumas das futuras regulamentações europeias de segurança cibernética e sua relação com a segurança adicional do produto do System Manager AK-SM 800A.

https://event.on24.com/wcc/r/4542217/9DD4DD6F9BA5CA9B3DABDA48E088158A

Após este treinamento, você entenderá por que a segurança cibernética é importante e estará ciente das regulamentações futuras relacionadas.
Além disso, você saberá sobre alguns requisitos de segurança do produto e como usar a segurança adicional do produto no AK-SM 800A com a versão mais recente do software 4.0.

Interface XML

Neste vídeo, você aprenderá a usar a interface XML.

Interface XML

AK-SM8xxA No SM8xxA, é possível que as leituras XML sejam usadas duas vezes. Este exemplo é baseado no controle do pacote 080Z0192 AK-PC 782AB v.3.7x e no parâmetro FLOWSWITCH.

Devido às regras de visualização e ao fato de que a nomenclatura em diferentes grupos é idêntica, o cliente só tem uma chance de encontrar o valor correto que está procurando se estiver usando a ferramenta Service.

[Exemplo baseado no FLOWSWITCH].

Observando o arquivo ED3 (ou a ferramenta SvD), o valor parece duplicado.

1095, 0, 2, 5, 0, 355, 36,B,B, 1, 0, 1,-1, 0, R|Flowswitch|34

1102, 0, 2, 5, 0, 356, 36,B,B, 1, 0, 1,-1, 0, R|Flowswitch|37

O primeiro está usando o CID 355 e o segundo, o 356.

Ao procurar a ferramenta Service em seu computador, você pode encontrar o arquivo XML do controlador.

Pasta C:\ADAP-KOOL\ServiceTool\Data\cache

Lá estão todos os arquivos de descrição em pastas. São importantes os arquivos: device.zip e comp.zip

Nesse caso, pegue a pasta 080Z0192.

Abra-a e use a pasta da versão usada (3.7 neste exemplo)

Nessa pasta, há um arquivo chamado “device.zip” e, dentro dele, “device.xml”.

Abra o arquivo com um editor e você poderá ver o uso do CID 355 e do 356.

<COMP name="pmpCtrlTapWater" className="C_PumpCtrl" cid="355">

<COMP name="pmpCtrlHeatConsumer" className="C_PumpCtrl" cid="356

O fluxostato com 355 é usado para água TAP neste exemplo.

Há alguma solução alternativa? Não, a não ser que você compare o valor obtido do XML com o valor que pode ser visto on-line no AK-SM8xxA.

O Guia de Operação pode ser encontrado aqui

Modbus 2

Este guia descreve passo a passo como configurar o Modbus para o AK-SM 800A.

Faça o download do guia completo