• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Perguntas frequentes sobre o detector de gás DGS

Perguntas frequentes sobre o MCX

A linha de sensores e controladores de gás da Danfoss protege seres humanos e sistemas em situações em que gases tóxicos são usados.

Com a ajuda da moderna tecnologia de comunicação, alertas rápidos e sensores confiáveis, é possível uma reação rápida em caso de vazamentos de gás.

Ler mais Ler menos

Primeiros passos

Este guia descreve passo a passo como configurar rapidamente o Detector de Gás DGS.

Faça o download do guia completo

Calibração do sensor

Certificado de calibração

O certificado de calibração do sensor normalmente é incluído no pacote de instalação.

Se você perder esse certificado, poderá solicitá-lo ao seu representante de vendas fornecendo

Número de código, número de série e data de fabricação impressos na cabeça do sensor.

Calibração

Período de calibração

Quando o DGS é fornecido, o sensor já vem calibrado de fábrica.

O sensor deve então ser recalibrado dependendo do gás usado na aplicação.

Seguindo o período registrado no cabeçote do sensor:

  • 60 meses para o sensor infravermelho de CO2
  • 12 meses para o sensor semicondutor de HFC
  • 6 meses para o sensor de pelistor de propano

Recalibração do sensor

Sim, quando a calibração expira, há duas opções possíveis:

  • Substituir a cabeça do sensor
  • Recalibrar o sensor. Essa operação redefine o contador do período de calibração registrado na cabeça do sensor.
    Link para o guia de calibração
  • Para ver o procedimento de recalibração, dê uma olhada no vídeo abaixo:
Detector digital de gás de amônia

Neste vídeo, veremos como calibrar o DGS.

Calibração de ganho do DGS

Neste vídeo, veremos como fazer a calibração do zero no DGS.

Calibração de zero do DGS

Vida útil do sensor

Expectativa de vida

Vida útil típica do sensor:

  • Infravermelho (CO2) - 5 a 7 anos
  • Eletroquímico (NH3) - 2-3 anos
  • Semicondutor (refrigerantes) - 5 a 7 anos

Sensor de propano

Certificação

Não, o DGS para propano só pode ser usado em uma zona não-ATEX.