• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Perguntas frequentes sobre controladores de refrigeração comercial

CRO portfolio

A Danfoss oferece uma linha completa de controladores para refrigeração comercial, ou seja, câmaras frigoríficas, merchandizers com portas de vidro e outros gabinetes de refrigeração autônomos. O design garante um resfriamento eficiente e preciso, apoiado por ferramentas que facilitam a instalação e o comissionamento.

Ler mais Ler menos

ERC 21x

O ERC 21x suporta alguns tipos de sensores (NTC 5 K, NTC 10 K, PTC e PT1000). Verifique se o tipo correto de sensor está definido no parâmetro cFg ➝ o06.

Verifique também se há algum deslocamento configurado para o visor, no parâmetro r04

Aguardando o temporizador de atraso do compressor, degelo em andamento, tensão de linha para o compressor muito baixa ou muito alta.

  • Verificar CoP->CSt
  • Verificar CoP ->Pot /Pod
  • Verificar dEF ->dit, dot
  • Verificar CoP->uLi, uLo, uHi

O pull-down é um procedimento para melhorar o desempenho do resfriamento, acelerando o tempo usado para atingir a temperatura desejada. As configurações de pull down anulam todas as outras configurações, portanto, não há degelo nesse meio tempo. O degelo pode ser atrasado durante o pull down. Para o ERC 11x, verifique o parâmetro Pud->Pdi; para o ERC 21x, verifique o parâmetro r96.

ERC 11x

O modo Eco é usado para economizar energia. Quando o modo Eco é ativado, o ponto de ajuste da temperatura é aumentado e a luz é desligada. O modo Eco pode ser ativado pressionando o botão na parte frontal do controlador ou automaticamente. Para o modo Eco automático, é necessário montar um sensor de luz ou de movimento ou um sensor de porta. Se o sensor de luz for usado, o modo Eco será ativado ou desativado de acordo com o nível de luz ambiente (por exemplo, luzes de lojas). O sensor de porta e de movimento também pode ser usado para ativar ou desativar o modo Eco. Quando não há movimento por algum tempo (sensor ou porta), o modo Eco é ativado. O movimento desativará a função novamente.

O ERC 11x tem 4 botões com funções predefinidas para cada botão, como segue:

  • B1 pressão curta: noP (não está funcionando)
  • B1 pressão longa: PoF (ligar/desligar)
  • B2 pressionamento curto: dEF (alternar degelo)
  • B2 pressão longa: inF (entrar no menu de informações)
  • B3 toque curto: tP (aumentar o ponto de ajuste)
  • B3 pressão longa: ECo (alternar o modo Eco)
  • B4 Pressão curta: tn (diminuir o ponto de ajuste)
  • B4 pressão longa: Lig (alternar luz)

Os parâmetros para alterar a função de cada botão estão descritos abaixo. “C” significa 2 pressionamentos curtos e ‘L’ significa pressionamento longo:

  • b1C, b1L para o botão 1
  • b2C, b2L para o botão 2
  • b3C, b3L para o botão 3
  • b4C, b4L para o botão 4

Os botões podem ser alterados de acordo com os recursos da tabela abaixo:

Funções das teclas de pressão

O controlador exibirá “non” se o sensor de temperatura a ser exibido não estiver configurado em SxC e SxA. Por exemplo, se a temperatura a ser exibida (trS) for selecionada como “SCO” e se o SCO não estiver configurado para nenhuma das entradas (S1, S2,...S4), o controlador exibirá “non”. Além disso, se o SCO estiver configurado, mas a configuração de entrada (SxC) não estiver selecionada corretamente para essa entrada, a mesma mensagem de erro será exibida. É necessário garantir que o sensor de exibição selecionado esteja configurado corretamente em configuração de entrada e aplicação de entrada no grupo do menu de atribuição.

Os sensores de luz da Danfoss (PN 080G3311, 080G3313 ou 080G3315) são usados na série ERC11x para medir o nível de luz ambiente ao redor do gabinete para que os modos de operação noturno e diurno “Econômico” e “Normal” possam ser definidos automaticamente, bem como o brilho do visor.

Recomenda-se colocar o sensor de forma que a luz interna não afete o sensor. Um possível posicionamento poderia ser na frente do refrigerador ou na parte superior.

Para configurar o sensor de luz no ERC, siga estas etapas:

  1. Pressione “^” e “v” juntos e mantenha pressionado por 5 segundos para acessar o menu.
  2. Digite a senha (se necessário)
  3. Vá para o menu ASi
  4. Vá para o parâmetro de configuração do sensor correspondente (de S1C a S4C) e defina-o como “Ldr” para um sensor de luz. Você pode verificar no parâmetro Ser à LLu o nível de luz, em Lumens.

O sensor de luz é usado para aumentar/diminuir o brilho da tela. Ele também pode ser usado para definir o controlador para o modo Eco.

Para configurar quando o ERC ativará o modo Eco, defina os parâmetros SLd e SLn no menu ECS:

  • SLd: é a quantidade de luz ambiente que fará com que o dispositivo passe do modo ECO para o modo normal/serviço (normalmente ocorre pela manhã).
  • SLn: é a quantidade de luz ambiente que fará com que o dispositivo passe do modo normal/servir para o modo ECO (normalmente ocorre à noite).
Sensor de luz

A mensagem Unp significa que o ERC não tem nenhum aplicativo válido nele. É suficiente carregar qualquer aplicativo usando a KoolKey, o Gateway ou a Copy Key.

Aguardando o temporizador de atraso do compressor - degelo em andamento. A tensão da linha para o compressor está muito baixa ou muito alta.

  • Verifique CoP->CSt
  • Verifique CoP ->Pot /Pod
  • Verificar dEF ->dit, dot
  • Verifique CoP->uLi, uLo, uHi

O pull-down é um procedimento para melhorar o desempenho do resfriamento, acelerando o tempo usado para atingir a temperatura desejada. As configurações de pull-down anulam todas as outras configurações, portanto, não há degelo nesse meio tempo. O degelo pode ser atrasado durante o pull-down. Para o ERC 11x: verifique o parâmetro Pud->Pdi. Para o ERC 21x: verifique o parâmetro r96.

EETx

O eixo define a temperatura de entrada e de saída do termostato, dependendo da posição. Ele tem uma área de 240, onde os últimos 27 são usados para DESLIGAR o termostato, se necessário. Os parâmetros LSE e HSE definirão a temperatura de referência, de acordo com a posição do eixo.

No exemplo abaixo, temos LSE = 0°C e HSE = 15°C. Se o eixo estiver no meio, a temperatura de referência será de 7,5°C.

EETx

AK-RC 204B, 205C, 305W

Sim, eles podem, para sistemas que não estejam usando a válvula de expansão eletrônica.

Não, o MCB é uma proteção térmica magnética real contra fluxos excessivos de corrente, mas não considera a corrente de fuga. Não há necessidade de proteção contra vazamento em câmaras frias devido à facilidade de instalação que já inclui o aterramento no painel principal.

O degelo para dois evaporadores é gerenciado com dois sensores diferentes.

Observe que o produto é fornecido com dois sensores (temperatura ambiente e um evaporador) - o terceiro sensor não está incluído.

Outros

Para os dispositivos compatíveis (ETC 1H, ERC 111/112/113, ERC 211/213/214, EKE 1A/B/C, AK-CC55), é possível criar bancos de dados off-line, alterar parâmetros on-line no controlador conectado, atualizar o firmware do controlador (verifique a disponibilidade do número de peça no KoolProg®), simular on-line e criar tendências/gráficos em tempo real para simular a operação e condições específicas.

Sensor do condensador

O sensor do condensador é usado para proteger o compressor contra alta pressão quando o condensador está bloqueado ou o ventilador do condensador falha.

Coloque o sensor no lado do líquido do condensador.

Use um suporte de metal ou fita metálica para garantir uma boa condutividade térmica. Certifique-se de que o cabo não passe por pontos quentes no compressor ou no condensador que excedam 80°C.

Sensor de luz ambiente

O sensor de luz ambiente é usado para detectar o horário de funcionamento de uma loja. O sensor deve ser colocado de forma que a luz interna do gabinete (refrigerador) não afete o sensor.

A colocação possível pode ser na frente do refrigerador ou na parte superior.

Sensor de porta

O sensor da porta é usado para detectar a atividade de compra e para parar o ventilador quando a porta é aberta.

A Danfoss não fornece o interruptor da porta. Use o interruptor da porta que você possui e conecte-o ao cabo fornecido pela Danfoss.

Quais modelos de ERC podem ser usados com esses sensores especiais?

O ERC 11x suporta todos esses recursos, com entrada analógica do sensor de luz ambiente. Isso possibilita a leitura em lúmens. O ERC11x também tem uma saída digital destinada à luz.

O ERC 21x não suporta a leitura do nível de luz por meio de um sensor, mas tem uma saída digital para gerenciar as luzes.

KoolKey
O KoolKey é um dispositivo de interface e programação para:

Conectar o controlador eletrônico da Danfoss a um PC e atuar como um gateway ao trabalhar on-line usando o aplicativo KoolProg® no PC.
Atuar como chave de programação para programar as configurações nos controladores eletrônicos da Danfoss na produção e no campo.


MPK
O MPK é uma chave de programação simples a ser usada para programação em massa de um controlador na linha de montagem da produção.


Estação de acoplamento

A estação de acoplamento é uma plataforma que pode ser usada para programar os ERCs de maneira muito rápida e fácil. Em combinação com o EKA 183A, ela pode programar um ERC em poucos segundos. O processo é: criar um banco de dados por meio do KoolProg®, salvar esse banco de dados no EKA 183A e conectá-lo à estação de acoplamento. Em seguida, o ERC pode ser programado facilmente. Veja a figura abaixo:

Estação de acoplamento

Neste vídeo (em inglês), há uma visão geral de como conectar seu ERC/EET ao smartphone usando o Capacitador via Bluetooth.

Aplicativo e ativador de Bluetooth KoolConnect

Neste vídeo, nosso especialista em produtos nos mostrará como programar controladores ERC/EET usando o Koolkey.