• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Perguntas frequentes sobre controladores

Perguntas frequentes sobre controladores

Na Danfoss, temos uma variedade de produtos, serviços e conteúdo. Isso naturalmente gera muitas perguntas. Nesta seção, você pode encontrar dicas, truques e conselhos que respondem às perguntas mais comuns sobre refrigeração e ar condicionado.

Ler mais Ler menos

Controladores

Degelo

Sequência de degelo por gás quente - AK-CC55

Neste vídeo, mostraremos uma animação do procedimento de degelo por gás quente usando um controlador de bobina única Danfoss AK-CC55.

Aqui é descrita a sequência de descongelamento de gás quente para o controlador de caixa AK-CC55.

O princípio e a sequência do degelo por gás quente também são usados em muitos outros tipos de controladores de caixa, como o AK-CC 200/300/450/550/750. Alguns controladores têm válvulas solenoides em vez de válvulas AKV e alguns não têm aquecedores de bandeja coletora. Fora isso, a sequência é a mesma.

As saídas do AK-CC55 usadas na sequência de degelo por gás quente são (Aplicativo 5):

  • Válvula AKV
  • Válvula de gás quente
  • Válvula de drenagem
  • Válvula de sucção
  • Ventilador

Evaporador 1: Terminará o degelo primeiro em uma sequência de degelo coordenado

Evaporador 2: Terminará o degelo por último em uma sequência de degelo coordenado: (Neste exemplo, o tempo máximo de espera expira imediatamente após a interrupção do degelo. O tempo máximo de espera deve ser definido para o mesmo tempo que o tempo máximo de degelo)

d16 - Pump dwn del. (Atraso de parada da bomba):
Define o tempo para quando o evaporador é esvaziado de refrigerante antes do degelo.

d23 - HotGasInjDel (Atraso de tempo antes da abertura da válvula de gás quente):
Dá tempo para que uma válvula PMLX na linha de sucção se feche (se usada).

d04 - Max Def. time (Duração máxima do degelo):
Essa configuração é um tempo de segurança que interrompe o degelo se ainda não tiver havido uma parada com base na temperatura ou por meio do degelo coordenado.
o16 - Max HoldTime (Tempo máximo de espera após o degelo coordenado):
Quando um controlador tiver concluído um degelo, ele aguardará um sinal informando que a refrigeração pode ser retomada. Se esse sinal não aparecer por um motivo ou outro, o próprio controlador iniciará a refrigeração quando esse tempo de espera tiver passado.

d17 - Drain del (Atraso de drenagem (somente em conexão com gás quente)):
Defina o tempo para quando o evaporador for despressurizado e esvaziado do refrigerante condensado após o degelo.

d06 - DripOff time (Tempo de gotejamento):
O tempo que deve transcorrer desde que a válvula de gás quente é fechada até que a injeção possa começar novamente (o tempo em que a água escorre do evaporador). Normalmente, essa função não é usada em conjunto com o degelo por gás quente - o retardo de drenagem normalmente também cuida do gotejamento.

d07 - FanStartDel (Atraso da partida do ventilador após o degelo):
O tempo que deve transcorrer desde o início da injeção até que o ventilador possa iniciar novamente (o tempo em que as gotas de água líquida congelam na superfície do evaporador).

AK CC55 Web

Ventilador

Função ECO no AK-CC55

A função ECO é uma função de ventilador de baixa velocidade, em que são usados dois DOs. Isso só pode ser obtido com o uso do Aplicativo 9, no qual é possível definir uma saída extra “Fan 2” para acionar a baixa velocidade dos motores dos ventiladores EC. “Fan” iniciará o(s) ventilador(es) em alta velocidade e ‘Fan 2’ reduzirá a velocidade. Quando os ventiladores estiverem operando em velocidade ECO/baixa, o visor mostrará “ECO”.

A função ECO também pode ser ativada durante a operação noturna, sendo usada quando as cortinas noturnas são fechadas no gabinete. No entanto, esteja ciente de que a função ECO não é possível se a função de aquecimento ou degelo estiver ativa (se o controlador tiver sido configurado para isso).
Se o controlador estiver configurado com ventiladores EC de duas etapas, “ECO” será exibido no visor em baixa velocidade quando ambas as saídas DO estiverem ativas.

Configuração:
Configuração da saída de relé DO2 (por exemplo, Bobina única, aplicação 9): 0=não usado, 1=ventilador, 2=ventilador Eco, 3=degelo, 4=aquecimento de trilho, 5=alarme, 6=luz, 7=persianas noturnas, 8=compressor, 9=compressor 2, 10=elemento de aquecimento

Observação: O degelo adaptativo não pode ser usado com o controle do ventilador de duas etapas.

Injeção

Função Adaptive Liquid Control para controladores de caixa AK-CC

“ALC” é uma função de controlador de caso que significa ‘Adaptive Liquid Control’ (Controle de líquido adaptável). “CALM” significa ‘CO2 Adaptive Liquid Management’, que é uma solução total em nível de sistema.

Os seguintes controladores de gabinete têm a função ALC incluída:
AK-CC 550F - 084B8073 - a ser descontinuado
AK-CC 550A - 084B8030 com versão de software 2.01 lançada em janeiro de 2019
AK-CC 550B - 084B8032 com a versão de software 2.01 lançada em novembro de 2018
AK-CC 750A - 080Z0140 com versão de software 1.21 lançada em outubro de 2018
AK-CC55 - 084B4081, 084B4082, 084B4083 e 084B4084 lançados em fevereiro de 2020
Para obter informações mais detalhadas, entre em contato com o Suporte Global ao Produto.

Como configurar as funções ALC e CALM:

CALM é uma função de controle mestre que é configurada no gerenciador do sistema. O nível de líquido (sinal ON/OFF) no acumulador de sucção, o status do controlador do pacote e o envelope da bomba para o ejetor de líquido calculado pelo controlador do pacote AK-PC 78xA determinam se os controladores de caixa podem ser autorizados a funcionar com ALC ou não (controle MSS normal).

O ALC também pode ser configurado diretamente nos controladores de caixa. A entrada é o sinal de nível de líquido LIGADO/DESLIGADO do acumulador de sucção conectado à entrada DI1, DI2 ou DI3 no controlador de casos (valor de configuração = 21 (Mudar para operação com ALC quando a entrada estiver em curto-circuito)).

Deve-se mencionar que não há verificação do status da embalagem ou do envelope do ejetor usando conexões diretas.

Se o sinal ON/OFF for conectado nos contatos secos DI1 ou DI2, é importante que todos os controladores que receberem o sinal do contato sejam conectados corretamente com Terra para Terra e Sinal para Sinal. A mistura fará com que a função falhe.
Um exemplo de como isso funciona: O conector 25 (DI1) no AK-CC 550A envia um sinal de corrente curta a cada segundo para verificar se o contato DI está fechado ou aberto. Se o contato estiver fechado (nível baixo), a tensão na entrada DI é puxada para baixo pelo conector 24 (terra).

É importante que nenhum dos controladores de caixa conectados seja desligado, pois isso fará com que a função falhe. Se for necessário desligar os controladores, será necessário um relé auxiliar.
Se a entrada de alta tensão for usada, a fiação também terá de ser feita corretamente para evitar atalhos, mas não importa qual das entradas DI vai para L (linha) ou 0 (neutro).

Controle de superaquecimento:
Há duas configurações paralelas para o superaquecimento:
1. Expansão seca, que não permite o fluxo de líquido
2. ALC, que permite o fluxo de líquido. Esse tipo de controle exige que o controlador receba um sinal de ligado/desligado de (por exemplo) um tanque na linha de sucção. Uma chave de nível no tanque registrará quando o nível do líquido for excedido. Quando isso acontecer, o controlador mudará para expansão a seco e, em seguida, voltará para ALC quando o nível de líquido tiver caído. A função é definida na configuração o02, o37 ou o84. A função também pode ser recebida por meio de comunicação de dados de um gerenciador de sistema.

Como faço para trocar um AK-CC 550 por um AK-CC55?

Saiba como substituir o AK-CC 550 pelo AK-CC55. Neste vídeo, Kenn Sønder Jensen orienta você na substituição do AK-CC 550 pelo AK-CC55. Descubra como é fácil substituir o controlador, o que você deve saber ao fazer isso e como evitar armadilhas.

Troca de um AK-CC 550 por um AK-CC55

Mostrando como substituir um AK-CC 550A por um AK-CC55, o especialista em produtos Premnath Kangatharan o orienta nas etapas que você precisa saber para trocar efetivamente o controlador de gabinete na interface da série AK-System Manager 8xxA. Familiarize-se com a nova interface do System Manager e garanta que seu novo controlador de gabinete esteja pronto e funcionando rapidamente.

Troca de controlador

Outros

Consulte o guia a seguir.

Dados técnicos

Relés DO para cargas capacitivas - AK-CC55

Os relés DO para ventilador e luz são projetados para lidar com cargas capacitivas, como ventiladores EC e luz LED.

DO2 (Luz) e DO3 (Ventilador) para AK-CC55 Compact e DO5 (Luz) e DO6 (Ventilador) para AK-CC55 Single Coil e Multi Coil são dimensionados de acordo com o padrão TV-5, em que a carga capacitiva ou indutiva máxima pode ser de até 80 A. Essas saídas podem ser recomendadas para ventiladores EC e luz LED.

Todos os relés são selados para uso com refrigerantes inflamáveis, como o propano R290.

Conformidade com a norma EN 60 335-2-89: 2010 Anexo BB.

Para os relés DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6, aplicam-se os seguintes dados*: 115 V / 230 V AC 
Carga máxima: CE. 8 (6)A  
UL. 8A res. 3FLA 18LRA 
Carga mínima: 1VA  
Inrush: DO2, DO3 para compacto
DO5, DO6 para bobina simples/múltipla
TV-5 80A

*DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6 são relés de 16 A, mas a carga máxima deve ser observada. DO3 e DO4 para Compact e DO5 e DO6 para Single/Multi Coil são recomendados para ventilador EC e luz LED.

Observe que a carga máxima de 8 A é uma carga contínua, enquanto a carga de inrush é apenas rajadas curtas.

As especificações do relé podem ser um pouco confusas, mas não há falhas nos dados.

Os relés são configurados para uma corrente máxima de 8 A de carga resistiva/ôhmica e 6 A com carga indutiva (para bobinas).

Essa é a carga máxima de corrente e não deve ser excedida!

No entanto, o relé físico é marcado como 16 A se o controlador for aberto para verificar o circuito. O motivo de uma especificação reduzida é a necessidade de uma vida útil esperada longa e de um determinado número de ciclos ON/OFF. Isso é feito para fornecer um produto de alta qualidade.

Interface do usuário

Status de comunicação U45 verifica a qualidade do sinal para MODBUS-AK-CC55

Comunicação. Status U45 com faixa de medição: 0 - 100 %

O parâmetro U45 exibe uma verificação da qualidade do sinal para a comunicação MODBUS.
A qualidade da comunicação é continuamente validada, e um status de comunicação (0 - 100 %) será lido no menu do visor ou em um dispositivo de monitoramento remoto. Além disso, o status da comunicação também pode ser encontrado no menu Service do AK-ST 500. (O status da qualidade da comunicação é lido em “U45 Comm. Status”).
O status da qualidade da comunicação incluirá apenas os telegramas de barramento recebidos e somente na comunicação MODBUS (não na comunicação LON).
Se nenhum telegrama for recebido, não será possível fornecer um status de qualidade de comunicação útil (nada é lido).

Estima-se que o valor deva ser de pelo menos 80% em uma boa rede - um valor inferior a esse deve ser investigado.

O status de comunicação U45 Status U45 pode ser visto tanto no visor de informações quanto no visor de configurações. Além disso, ele pode ser encontrado no visor do Bluetooth aqui:
Menu de parâmetros -> Diversos -> Rede -> (Mude de Configurações para Leitura) Status da comunicação

Introdução ao aplicativo AK-CC55 Connect

Neste vídeo, nosso especialista em produtos, Paul, verá como configurar o aplicativo AK-CC55 Connect.

AK-CC55 Connect App

Cabeamento

Comprimento do cabo do monitor para AK-CC55

Há três variantes de tela disponíveis para um controlador AK-CC55:

  • AK-UI55 Set (versão com teclado)
  • AK-UI55 Info (somente tela)
  • AK-UI55 Bluetooth (versão Bluetooth)

Até dois monitores podem ser conectados a um controlador de caixa AK-CC55 por meio de conectores RJ12.

Se apenas um monitor estiver conectado ao controlador, o comprimento máximo do cabo será de até 100 metros.
Se dois monitores estiverem conectados, o comprimento combinado do cabo poderá ser de até 100 metros do controlador.

Exemplo com dois monitores:
Se, por exemplo, um monitor tiver um comprimento de cabo de 20 metros e o segundo monitor tiver um comprimento de cabo de 80 metros, o comprimento combinado será de 20 + 80 = 100 metros, o que é aceitável.

Controlador de loop de água AK-CC55

Neste vídeo, nosso especialista em produtos, Kenn, fará uma introdução ao controlador de circuito de água AK-CC55.

Controlador de loop de água AK-CC55