VACON® Programming
Os drives VACON® têm capacidade PLC integrada que pode executar a lógica da aplicação criada por esta ferramenta. Ela suporta linguagens de programação baseadas no padrão IEC61131-3 e pode ser usada para modificar a funcionalidade do drive para processos do cliente sem a necessidade de Hardware PLC adicional. Ao criar lógica nova ou modificando a existente, pode ser usado, por exemplo, para criar funcionalidades de controle, monitoramento e diagnóstico para o processo. Todas as interfaces podem ser modificadas para atender necessidades específicas. E/S, fieldbus, sinais de monitoração/parâmetro, indicações de falha/aviso: são todos personalizáveis. É necessário treinamento para usar esta ferramenta. Entre em contato com o escritório local da Danfoss Drives para obter mais informações.