O Danfoss ecoSmart determina a eficiência energética dos drives de motor de velocidade variável VLT® e VACON® de acordo com a norma IEC 61800-9, que substitui a norma EN 50598-2.
Possui os seguintes recursos:
- pesquisa dados de perda de carga de peça padrão de drives Danfoss VLT® e VACON®.
- Determina a eficiência energética do drive selecionado em qualquer ponto de operação de carga parcial de uma peça específica da aplicação.
- Cálculo da classe de eficiência IE/classe IE para um drive selecionado.
- Calcula a classe de eficiência do sistema IES para um sistema conversor de frequência do motor.
- Cria um relatório documentando dados de perda de carga de peça e classe IE ou IES.
- Exporta os pontos de dados de carga da peça para uso em cálculos posteriores.