Otimize a configuração do controlador eletrônico com o KoolProg
Configurar e testar os controladores eletrônicos Danfoss nunca foi tão fácil com o novo software para computador KoolProg.
Agora com uma ferramenta de software, você pode aproveitar os novos recursos intuitivos, como a seleção de listas de parâmetros favoritos, a gravação de arquivos de programas on-line e off-line e o monitoramento ou simulação de atividades de status do alarme. Esses são apenas alguns dos novos recursos que minimizarão o tempo gasto pelo P&D e a produção em desenvolvimento, programação e testes da linha Danfoss de controladores de refrigeração comercial.

Obtenha a versão 5.3 do KoolProg agora!
Uma nova versão do KoolProg (Ver. 5.3) já está disponível para download, na qual foram feitos vários aprimoramentos e melhorias. Dentre elas, o suporte para a nova família de controladores EKE 110, Dynamic Min/Max para suporte ERC11x e ERC21x, suporte oferecido para novos números de código na família ERC11x.
Recursos e benefícios

Definir parâmetros
- Crie seus próprios arquivos de configuração no computador sem precisar se comunicar com um controlador.
- Importe um arquivo de configuração de parâmetros para o seu computador a partir de um controlador conectado. Salve o arquivo e o baixe para outros controladores do mesmo modelo.
- Selecione os parâmetros usados com mais frequência como favoritos.
- Encontre toda a documentação técnica e manuais para cada modelo de controlador, dentro de um local.

Copiar para o controlador
- Programe rapidamente um ou vários controladores usando os indicadores de status de progresso e conclusão.

Serviço e teste
- Faça alterações on-line nas configurações de parâmetro.
- Monitore ao vivo o status das entradas e saídas.
- Analise rapidamente o comportamento do controlador e os padrões de programa usando a ferramenta gráfica de tendências.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | KoolProg – User Guide | Inglês | Multiple | 25 mar., 2025 | 8.9 MB |
Downloads
KoolProg
Aviso de responsabilidade
A instalação do KoolProg ("o Aplicativo") é fornecida em uma base "as is" (como está) e "as available" (como disponível) para os fins designados, conforme determinado pela Danfoss, e qualquer utilização do mesmo é de exclusiva responsabilidade do usuário. Desta forma, o aplicativo, os resultados e as informações geradas não podem substituir o aconselhamento técnico e devem ser verificados pelo usuário. Não são promessas e não devem ser confiados como dados ou análises precisos.
A Danfoss nega todas as garantias e condições relativas ao Aplicativo, sejam expressas, implícitas ou estatutárias, incluindo, mas não limitadas às condições de comerciabilidade, qualidade satisfatória, adequação a uma finalidade específica, exatidão e não violação de direitos de terceiros. A Danfoss não garante que o aplicativo atenderá às suas necessidades ou que a operação aqui descrita será ininterrupta ou livre de erros. Na medida em que não seja proibido por lei, a Danfoss em nenhum caso será responsável por quaisquer danos diretos, especiais, indiretos ou consequentes, incluindo, sem limitação, danos à propriedade, danos por perda de economias ou lucros, ou perda de dados decorrentes de qualquer uso do Aplicativo.
©2017 Danfoss A/S
Fale conosco
Para mais informações, entre em contato conosco.