Ferramenta de aplicativo para refrigeração industrial
A Ferramenta de Aplicativo de Refrigeração Industrial foi atualizada para incluir os produtos lançados mais recentemente. Se você já estiver usando a ferramenta interativa, a versão atualizada agora está disponível para download no link abaixo.
Para os novos usuários, a ferramenta interativa é uma apresentação de slides em PowerPoint que mostra todos os detalhes de uma planta de amônia de duas etapas. A ferramenta apresenta uma navegação de "zoom e ampliação" com informações detalhadas feita especialmente para você.
O conceito da apresentação de slides possui gráficos completos de informações da planta de amônia. Clique nas áreas selecionadas da planta para obter informações detalhadas sobre áreas específicas. O desenho detalhado mostra quais válvulas e tubulações são necessárias para a área específica. Ao clicar nas designações de tipo da válvula, você obterá desenhos e explicações detalhadas de uma válvula específica.
A apresentação de slides interativa proporciona links úteis à documentação técnica, animações de produtos e vídeos. É fácil voltar ao início ou à informação anterior.
NB: A “Ferramenta de Aplicativo de Refrigeração Industrial” é projetada no PowerPoint, permitindo que seja aberta no modo de edição. No modo de edição, você pode copiar os slides de produtos individuais para a sua própria apresentação.

Baixe a ferramenta
Baixe a última versão da ferramenta de aplicativo de Refrigeração Industrial pelo link abaixo.
Versão atualizada: Versão 08, 26-02-2021
Quem pode se beneficiar da ferramenta de aplicativo de refrigeração industrial?
A ferramenta é útil para qualquer pessoa que trabalhe com Refrigeração Industrial, mas especialmente para aqueles que são novos na Refrigeração Industrial ou que ainda não se sentem 100% familiarizados com os detalhes de uma planta de amônia de duas etapas.
Treinando outras pessoas em refrigeração industrial?
Se você estiver treinando outras pessoas em Refrigeração Industrial, esta ferramenta também pode ser uma ferramenta ilustrativa muito boa para ser utilizada em suas apresentações e treinamentos.
Recursos e benefícios
Uma impressão visual clara e bem organizada de como funciona uma usina de amônia de duas etapas
Uma visão geral simples dos elementos de uma planta de amônia de duas etapas
Fácil acesso a informações detalhadas sobre a tubulação e válvulas necessárias nas áreas individuais da instalação, tais como: Armazém frigorífico, congelador de placas, compressor com separador de óleo, compressor recíproco, separador da bomba e diversas outras áreas
Ilustrações detalhadas sobre as válvulas específicas Danfoss com cortes que destacam os elementos individuais da válvula. Algumas válvulas também possuem animações para mostrar a você o princípio do trabalho da válvula
Proporciona fácil acesso para informações adicionais do produto na documentação técnica
Tudo isso decompõe uma planta de amônia de duas etapas em elementos facilmente compreensíveis
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | Industrial Refrigeration Application Tool - Interactive two stage ammonia plant | Inglês | Multiple | 15 set., 2014 | 600.4 KB |
Como funciona
- Baixe e armazene o arquivo zip acima em seu computador
- Descompacte o arquivo em seu computador
- Abra o arquivo de PowerPoint denominado "START_TWO STAGE AMMONIA PLANT" da pasta que você acabou de descompactar
- No Microsoft PowerPoint escolha modo de apresentação dos slides
- Pressione "Enter" ou "Page Down" para mover do slide «Abertura» para o slide "Visão Geral da Planta" (página inicial)
- Posicione o cursor do mouse sobre o slide de visão geral da planta. Sempre que o cursor mudar para o símbolo da mão, o clique no mouse acessará uma imagem ampliada dessa parte específica da planta
- Um clique na designação do tipo (não no desenho) das válvulas IR Danfoss mostra um corte do desenho da válvula. O uso dos "Botões de Ação", quando disponíveis no canto inferior esquerdo do slide, fornecerá links para informações adicionais de suporte, como literatura técnica, animações de produtos, vídeos, etc. ou para voltar ao slide anterior ou à “página inicial”
Downloads
Ferramenta de aplicativo de refrigeração industrial
Fale conosco
Para mais informações, entre em contato conosco.