X-Gate
O Danfoss X-Gate é a nova solução de gateway flexível, usada no nível de campo para traduzir dados de um protocolo para outro com o objetivo de permitir a integração dos dispositivos presentes na instalação. Os protocolos suportados são:
- Modbus RTU ou TCP/IP
- BACnet MS/TP ou IP
- Barramento CAN
Os principais casos de uso do X-Gate são os seguintes:
- Integração de dispositivos de terceiros nos Controladores de Sistema 800A
- Integração do Gerenciador de Sistema 800A em um BMS geral
- Integração dos Controladores Danfoss em um BMS Geral
O X-Gate fornece uma Interface Web fácil de usar para a Configuração Completa do Sistema, respeitando o controle de acesso via Conta e Password e Perfil do Usuário.
Downloads
Instruções de download:
Siga este procedimento para instalar o software corretamente:
- Pré-condição:
Depois da v5,20 ou posterior, o X-Gate v5,24 deve ser instalado. Atualize primeiro o X-Gate para v5,20 e depois para v5,24
- Baixar Ficheiro
- Descompacte e extraia o Ficheiro .aspkg (no caso da v5,20 é um Ficheiro .bin)
- Comunicar com a Interface Web do X-Gate.
- Vá para "Ajuste" -> "Atualizar Versão X-Gate"
- Seleccionar e carregar o Ficheiro .aspkg (no caso da v5,20 é um Ficheiro .bin)
- Aguarde a mensagem "Atualizando... OK"
Versão mais recente do software X-Gate
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800 Series - User Guide – Version 10 | Inglês | Multiple | 18 mar., 2020 | 12.0 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800 Series - User Guide – Version 9 | Alemão | Multiple | 13 out., 2020 | 10.2 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800 Series – User Guide – Version 10 | Francês | Multiple | 30 jun., 2020 | 13.0 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800 Series – User Guide – Version 9 | Italiano | Multiple | 13 out., 2020 | 10.2 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800 Series – User Guide – Version 9 | Espanhol, castelhano | Multiple | 13 out., 2020 | 10.3 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800 Series – User Guide – Version 9 | Holandês, Flamengo | Multiple | 13 out., 2020 | 10.1 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800 Series – User Guide – Version 9 | Sueco | Multiple | 13 out., 2020 | 11.0 MB |