Peter Taboada trabalha em estreita colaboração com os construtores de barcos para atender às suas necessidades de produção de água.
Peter Taboada foi pioneiro no projeto e na produção de plantas SWRO para barcos de poços e trabalha em estreita colaboração com construtores de navios e empresas de navegação para atender às suas necessidades de produção de água. Com ampla experiência no setor marítimo, a abordagem do especialista espanhol em tratamento de água se concentra na eficiência energética confiável que faz uso otimizado do espaço disponível para maximizar o retorno sobre o investimento (ROI) de seus clientes. As bombas flexíveis de alta pressão e os dispositivos de recuperação de energia da Danfoss são parte do sucesso da empresa.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperação de energia para aplicações de osmose reversaO dispositivo de recuperação de energia (ERD) 3 em 1 otimizado para aplicações de osmose reversa de água do mar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta pressão para aplicações de osmose reversaBombas de alta pressão para aplicações de osmose reversa terrestres, offshore e marítimas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de recuperação de energia iSave® para aplicações de membrana de alta pressãoCom um design 3 em 1 que integra trocadores de pressão isobárica altamente eficazes com bombas booster de deslocamento positivo e motores elétricos, os ERDs iSave® oferecem grandes economias de energia em espaços pequenos. Tamanho do trem de 200 a 3.000 m3/dia