Na vanguarda da revolução dos ônibus elétricos
Ônibus elétricos urbanos são a parte mais rápida do mercado de VEs e representará 81% das vendas globais de ônibus até 2040, de acordo com um estudo da Bloomberg New Energy Finance. A mudança para soluções híbridas e totalmente elétricas também será crucial na luta contra a poluição do ar, com nove a cada dez pessoas atualmente respirando ar com altos níveis de poluentes em todo o mundo, conforme mostrado pela Organização Mundial da Saúde.
Com a Ásia liderando o caminho da eletrificação de frotas de ônibus, a cidade de Taipei em Taiwan nos procurou para impulsionarmos a primeira linha de ônibus totalmente elétricos com o nosso sistema de unidade de tração EDITRON. Os 12 ônibus servem uma nova rota de 31,5 km através da cidade, ligando quatro estações de trânsito rápido em massa, 11 escolas e cinco grandes distritos comerciais.
Transporte elétrico otimista
Nós entregamos as 12 unidades de tração elétricas que impulsionam a frota à RAC Electric Vehicles. Os ônibus de 12 toneladas são os mais leves da categoria no mercado, graças ao design extremamente compacto e leve do nosso sistema EDITRON.
Com zero emissões, a frota é capaz de viajar mais de 260 km com capacidade total de passageiros e mais de 300 km quando vazia. Cada ônibus pode ser carregado em apenas cinco horas, enquanto o teto da estação de carregamento é equipada com um único painel solar de 302 metros quadrados que pode gerar 130 kW de eletricidade por dia.
Melhorando a eficiência
A tecnologia de relutância síncrona assistida por ímã permanente altamente eficiente do nosso sistema reduz o consumo de combustível e prolonga a autonomia operacional dos ônibus. Além disso, o software de monitoramento e controle do EDITRON apresenta funcionalidade de autodiagnóstico, constantemente monitorando e relatando ao centro de controle da RAC sobre a temperatura do motor, a situação da potência e a quilometragem restante. Isso reduz significativamente o risco de falha repentina do ônibus e melhora a eficiência em geral dos ônibus.
Ajudando a agenda ecológica de Taipei
Além de ajudar a melhorar a qualidade do ar de Taipei, o ambiente confortável dos passageiros e o ruído reduzido em comparação aos correspondentes convencionais a diesel chamaram a atenção dos motoristas e dos passageiros positivamente.
Posteriormente, fomos contratados para entregar mais 20 conjuntos de motor em 2019, ajudando o Departamento de Transporte Público da Cidade de Taipei a alcançar as metas de sua nova política de energia sustentável de ter 400 ônibus elétricos em suas estradas antes de 2022.
Especificações
Projeto | Ônibus de Taipei |
Cliente | RAC Electric Vehicles |
Local | Taipei, Taiwan |
Escopo | Ajudando Taipei a atender sua nova política de energia sustentável impulsionando a primeira linha de ônibus totalmente elétricos da cidade. |
Solução | Sistemas de unidade de tração totalmente elétricos que produzem zero emissões e são mais leves e menos ruidosos do que os correspondentes a diesel. |
Especificações técnicas |
|
Benefícios |
|

Danfoss Editron
A Danfoss Editron Oy é especializada em sistemas de conjunto propulsor elétricos e híbridos para os mercados off-highway e marítimo. Uma divisão de negócios da Danfoss, que desenvolve e fabrica sistemas de transmissão de potência de alto desempenho para veículos de serviço pesado, máquinas e embarcações marítimas, com base em sua exclusiva tecnologia de relutância síncrona assistida por ímã permanente. Os conjuntos propulsores da Danfoss Editron Oy proporcionam eficiência líder de mercado e são adequados para aplicações híbridas e elétricas dentro da faixa de potência de 30 kW a 2.000 kW.