50 anos de inovação em direção
A Danfoss começou a produzir unidades de direção hidrostática na década de 1960. Desde então, apresentamos diversas novas variantes, adaptadas às necessidades de mercado e regulatórias.
No início dos anos 2000, a Danfoss desenvolveu a primeira geração de produtos de direção eletro-hidráulica para adaptar-se a um grande número de tipos de equipamentos. Com direção automática por GPS, direção com relação variável e direção por joystick, fizemos o possível para ajudar consumidores a aumentarem sua produtividade e conforto.
Em 2016, a Danfoss já vinha promovendo sua segunda geração de componentes de direção eletro-hidráulica há algum tempo. Nós a otimizamos e incluímos novos recursos de inteligência e segurança, a fim de atender às exigências do mercado. O atuador eletro-hidráulico OSPE PVED-CLS Danfoss é o primeiro subsistema inteligente que integra toda a funcionalidade de segurança na válvula. Funções de segurança são designadas a SIL2 (IEC 61508), PL d (ISO 13849) e AgPL “d” (EN 16590).
Há vários novos produtos a caminho que atenderão as exigências de nossos clientes ou fortalecerão nosso portfólio - de unidades básicas de direção hidráulica a adaptações para velocidades mais altas, eletro-hidráulica ou soluções SBW completas, onde a coluna da direção pode ser retirada para otimizar o design do veículo.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }OSPE
Válvula de direção eletro-hidráulica com norma de segurança funcional SIL 2, nível de performance D e direção inteligente.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção eletro-hidráulica
Direção eletro-hidráulica com certificação SIL2, nível de performance D para direção rápida, direção automática, direção nas 4 rodas, direção por GPS e steer-by-wire.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EHPS
Grandes máquinas, como tratores de direção articulados, caminhões basculantes e carregadeiras são beneficiados pela flexibilidade da EHPS.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVED CLS
Tecnologia Steer-by-Wire com segurança funcional SIL 2, nível de performance D com certificação Tüv, interface CAN BUS, direção por minivolante, joystick e direção automática - direção por GPS.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }e-Wheel 100
A e-Wheel 100 é um dispositivo de entrada de direção elétrica com feedback de força passiva para sistemas de direção eletro-hidráulica em veículos fora de estrada. Ele proporciona maior conforto do operador e reduz a fadiga.