Resumo
Abaixo, você pode ler um resumo da história do caso. Se você quiser ler a versão completa, faça o download do documento em PDF.

O desafio
O novo centro de tratamento da ROeR consiste em muitas partes do edifício. Portanto, também seria necessário um grande número de cabos por seção do edifício. A Terberg Totaal Installaties, responsável pelos sistemas HVAC nesse projeto, buscou uma solução para reduzir a quantidade de cabeamento para a tecnologia de controle com risco mínimo de custos de falha. O desejo era puxar apenas um cabo em vez de vários cabos por cômodo. A Terberg também buscava uma solução para controlar o aquecimento e o resfriamento do piso por seção do edifício da forma mais eficiente possível.

A solução com NovoCon® Energy
Graças ao uso do NovoCon® Energy e do cabeamento em cadeia plugável com comunicação de barramento BACnet MS/TP, foi possível minimizar a quantidade de cabos. Uma vantagem adicional é a E/S integrada do NovoCon® Energy. Esse NovoCon® Energy controla o aquecimento e o resfriamento do piso por seção do edifício. Isso otimiza o uso das funcionalidades disponíveis e minimiza os riscos.

O resultado
Com a aplicação do NovoCon® e da solução de conexão em cadeia, foi possível economizar 10% na quantidade de cabeamento. Além disso, foi possível reduzir o risco de custos de falhas devido a erros de instalação. Como benefício adicional dessa aplicação, a Terberg conseguiu aplicar o controle interno do NovoCon® Energy em sua abordagem de controle de HVAC. Isso é uma vantagem na configuração de controle final que será entregue ao cliente, mas também para fornecer o aquecimento do edifício durante a fase de construção e instalação.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 - Válvula de controle independente de pressão diferencial (PICV)As novas válvulas de controle independentes de diferencial de pressão (PICV) AB-QM 4.0 são as sucessoras das AB-QM da Danfoss. Elas oferecem as melhores especificações do mercado e são fáceis de instalar. O projeto resistente a entupimentos e incrustações garante confiabilidade excepcional e longa vida útil. Elas são combinadas com os atuadores digitais NovoCon S. Isso permite a coleta de dados de HVAC para, por exemplo, comissionamento remoto e manutenção preditiva, resultando em menor custo total de propriedade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Atuador Digital NovoCon® SCom o NovoCon® S, a Danfoss revoluciona a maneira como o equilíbrio hidrônico e o controle HVAC trabalham juntos. Sendo os primeiros desse tipo no mundo, os atuadores HVAC digitais são conectados diretamente com um sistema de gerenciamento de edifício (BMS). Isso permite que os integradores de sistema projetem soluções de última geração com a Internet das Coisas (IoT).