A Danfoss garante uma operação mais suave para uma planta de purificação na Itália

sexta-feira, 8 de setembro de 2023

Configuração de espiral feita sob medida para garantir uma operação tranquila em uma planta de purificação italiana

A eco center AG substituiu sua tecnologia atual de casco e tubo por trocadores de calor em espiral da Danfoss. O entupimento e a limpeza semanal dos trocadores de calor agora são coisa do passado, com um retorno do investimento em apenas um ano.

Desde que a eco center AG substituiu sua tecnologia atual de casco e tubo por trocadores de calor em espiral da Danfoss, o entupimento e a limpeza semanal dos trocadores de calor agora são história - com um retorno do investimento em apenas um ano.

Em 2020, a Danfoss forneceu dois trocadores de calor em espiral para a planta de purificação eco center AG, uma sociedade dos municípios do Tirol do Sul e da Província Autônoma de Bolzano, na Itália.

A empresa opera as mais importantes instalações de descarte de resíduos, incluindo serviço de esgoto e tratamento de águas residuais, e apoia projetos de pesquisa ambiental para investigar o impacto de suas atividades na área circundante.

O recuperador (trocador de calor tubular) precisou ser substituído por outro tipo de trocador de calor devido ao entupimento frequente.

O entupimento ocorria de uma a duas vezes por semana, e a fábrica tinha de interromper todo o processo para limpar os trocadores de calor tubulares.

  • A qualidade das águas residuais industriais é variável ao longo do ano e até mesmo semanalmente
  • Sólidos suspensos na água residual (até 1.500 mg/litro)
  • A planta precisa aquecer uma grande quantidade de água residual (a taxa de fluxo é de 145 m3/h) a uma temperatura constante de 23,2°C

A eco center AG solicitou o seguinte:

  • Manter 1.400 kW e 150 m3/h
  • Evitar problemas de entupimento
  • Controle avançado e modularidade
  • Garantir a instalação em um local acessível

A Danfoss ofereceu uma configuração em espiral feita sob medida, fabricada com

  • Tampas articuladas de fácil abertura
  • Juntas CIP nas conexões para limpeza sem abertura
  • Conexões de drenagem separadas

A substituição pelos trocadores de calor em espiral da Danfoss inclui um projeto de canal alto e comprimento extra para garantir menos limpeza (em comparação com a tecnologia anterior de casco e tubo que precisava ser limpa de 1 a 2 vezes por semana)

Vantagens

O melhor compromisso entre eficiência e funcionalidade

Fluxo livre adequado de sólidos em suspensão

Modularidade (durante a manutenção, o segundo trocador de calor opera com metade da potência)

Fácil de verificar e limpar automaticamente.

Os trocadores de calor em espiral da Danfoss oferecem uma ampla gama de benefícios

  • Projeto de canal único que gera altas taxas de cisalhamento que contribuem para um efeito de autolimpeza, evitando o entupimento da unidade. Os trocadores de calor em espiral são a solução perfeita para meios desafiadores e de alta viscosidade.

  • Soluções muito compactas, nossos trocadores de calor em espiral têm requisitos mínimos de espaço. Apesar de sua pequena estatura, os caminhos de fluxo longos e curvos permitem coeficientes de transferência de calor muito altos, até duas vezes mais altos do que os de seus equivalentes de casco e tubo.

  • A necessidade limitada de manutenção e limpeza garante um tempo de atividade operacional prolongado. Se a necessidade de limpeza surgir devido a um meio particularmente difícil, as tampas articuladas oferecem fácil acesso a toda a superfície de transferência de calor.

Isso permite que o eco center opere com capacidade total sem perder o valioso tempo de inatividade da produção devido à limpeza e à manutenção frequentes.

Faça o download do case em inglês

Produtos Relacionados

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor tipo espiral SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor tipo espiral SONDEX® - Danfoss } else { Trocadores de calor tipo espiral SONDEX® - Danfoss }
    Trocadores de calor tipo espiral SONDEX®

    Excepcionalmente adequados para lamas, sedimentos, água de esgoto, incrustração, líquidos com alta viscosidade e contendo fibras e sólidos, nossos trocadores de calor tipo espiral SONDEX® são a solução definitiva para aplicações que exigem tratamento de fluidos difíceis. O design permite um fluxo de contracorrente que possibilita atingir abordagens de temperatura muito próximas.